SN75DP119
- DP signal repeater
- Supports Data Rates up to 2.7Gbps
- Fixed Equalizer With 3 Selectable
Settings - 12kV ESD HBM
- Temperature Range: –40 to 85°C
- 14 Pin 3.50 x 3.50mm RGY Package or 36-Pin
6.00 x 6.00mm RHH Package
The SN75DP119 is a 1-lane or 2-lane embedded DisplayPort (eDP) repeater that regenerates the DP high speed digital link. The device compensates for pcb related frequency loss and signal reflections. This is especially helpful in designs with long pcb traces or when there is a FET switch in the signal path.
Four levels of differential output voltage swing (VOD) and any combination of pre-emphasis using these VOD levels are supported. The output swing and pre-emphasis are configured through device control inputs. The available output swing levels are 300mVPP, 400mVPP, 600mVPP or 750mVPP. Therefore, the output pre-emphasis level can be configured to 0dB, 2.0dB, 2,5dB, 3.5dB, 5.5dB, 6dB, or 8dB. This is a good solution for embedded link applications, such as the connection from the GPU to the notebook internal panel. To adjust the output signal level adaptively during link training, the implementation needs to control the device control inputs.
The SN75DP119 supports programmable integrated receiver equalization circuitry. This equalization circuitry can be used to help improve signal integrity in applications where the input link has a high level of insertion loss. The equalizer can be set to 3dB or 6dB equalization. The equalizer can also be turned off.
The device is characterized for an extended operational temperature range from –40°C to 85°C.
The SN75DP119 consumes between 64mW and 175mW depending on the selected mode of operation. The device also supports an ultra low power standby mode. In this mode, the outputs are disabled and the device draws less then 700µW of power.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN75DP119 DisplayPort 1:1 Signal Repeater and Signal Conditioner データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。