SN75LBC179
- 長いケーブルを使用する高速マルチポイント・データ伝送用に設計
- 最小 30ns のパルス幅で動作
- 低消費電流:5mA 以下
- ANSI RS-485 と ISO 8482:1987(E) の規格要件を満たす、または上回る性能
- -7V~12V の同相電圧範囲
- 正と負の出力電流制限
- ドライバのサーマル・シャットダウン保護
- SN75179B とピン互換
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 低消費電力、差動ライン・ドライバとレシーバのペア データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 12月 6日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点