SN75LVCP412A
- Supports SATA 1.5 Gbps and 3.0 Gbps Data Rates
- SATA Hot-Plug Capable
- Supports Common-Mode Biasing for OOB Signaling with Fast Turn-On
- Channel Selectable Output Pre-Emphasis
- 7dB Fixed Receiver Equalization
- Integrated Termination
- Low Power
- <200 mW (typ) in Active Mode
- <20 mW (typ) in Auto Low Power Mode
- 2.1 mW (max) in Standby Mode
- Excellent Jitter and Loss Compensation Capability to Over 20 Inch FR4 Trace
- High Protection Against ESD Transient
- HBM: 12000 V
- CDM: 1500 V
- MM: 200 V
- IEC 61000-4-2 Qualified (on eSATA connector pins)
- ±8 kV Contact Discharge
- ±15 kV Air Discharge
- 20-Pin QFN Package
- Pin Compatible to MAX4951
- APPLICATIONS
- Notebooks, Desktops, Docking Stations, Set Top Box, Servers, and Workstations
The SN75LVCP412A is a dual channel, single lane SATA redriver and signal conditioner supporting data rates up to 3.0 Gbps that complies with SATA specification revision 2.6.
The SN75LVCP412A operates from a single 3.3-V supply. Integrated 100- line termination with self-biasing make the device suitable for AC coupling. The inputs incorporate an OOB detector which automatically turns the differential outputs off while maintaining a stable output common-mode voltage compliant to SATA link. The device is also designed to handle SSC transmission per the SATA specification.
The SN75LVCP412A handles interconnect losses at both its input and output. The built-in transmitter pre-emphasis feature is capable of applying 0 dB or 2.5 dB of relative amplification at higher frequencies to counter the expected interconnect loss. On the receive side, the device applies a fixed equalization of 7 dB to boost input frequencies near 1.5 GHz. Collectively, the input equalization and output pre-emphasis features of the device work to fully restore SATA signal integrity over extended cable and backplane pathways.
The device is hot-plug capable(1) preventing device damage under hot-insertion such as async signal plug/removal, unpowered plug/removal, powered plug/removal, or surprise plug/removal.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Two Channel SATA 3Gbps Redriver データシート | 2009年 12月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDEP0076 — DLP® 構造化光使用、AM572x プロセッサ・ベース 3D マシン・ビジョンのリファレンス・デザイン
TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン
TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。