SN75LVDS82
- 4:28 Data Channel Expansion at up to 1904 Mbps Throughput
- Suited for SVGA, XGA, or SXGA Display Data Transmission From Controller to Display With Very Low EMI
- Four Data Channels and Clock Low-Voltage Differential Channels In and 28 Data and Clock Low-Voltage TTL Channels Out
- Operates From a Single 3.3-V Supply With 250 mW (Typical)
- 5-V Tolerant SHTDN Input
- Falling Clock-Edge-Triggered Outputs
- Packaged in Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) With 20-Mil Terminal Pitch
- Consumes Less Than 1 mW When Disabled
- Pixel Clock Frequency Range of 31 MHz to 68 MHz
- No External Components Required for PLL
- Inputs Meet or Exceed the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
The SN75LVDS82 FlatLink™ receiver contains four serial-in, 7-bit parallel-out shift registers, a 7× clock synthesizer, and five low-voltage differential signaling (LVDS) line receivers in a single integrated circuit.
These functions allow receipt of synchronous data from a compatible transmitter, such as the SN75LVDS83B, over five balanced-pair conductors, and expansion to 28 bits of single-ended low-voltage TTL (LVTTL) synchronous data at a lower transfer rate. The SN75LVDS82 can also be used with the SN75LVDS84 for 21-bit transfers.
When receiving, the high-speed LVDS data is received and loaded into registers at the rate of seven times (7×) the LVDS input clock (CLKIN). The data is then unloaded to a 28-bit-wide LVTTL parallel bus at the CLKIN rate. A phase-locked loop (PLL) clock synthesizer circuit generates a 7× clock for internal clocking and an output clock for the expanded data. The SN75LVDS82 presents valid data on the falling edge of the output clock (CLKOUT).
The SN75LVDS82 requires only five line-termination resistors for the differential inputs and little or no control. The data bus appears the same at the input to the transmitter and output of the receiver with the data transmission transparent to the user.
The only possible user intervention is the use of the shutdown/clear (SHTDN) active-low input to inhibit the clock and shut off the LVDS receivers for lower power consumption. A low-level on SHTDN clears all internal registers to a low level and places the TTL outputs in a high-impedance state.
The SN75LVDS82 is characterized for operation over ambient air temperatures of 0°C to 70°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN75LVDS82 FlatLink™ Receiver データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2016年 10月 24日 | ||
| アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | FlatLink™ Data Transmission System Using SN75LVDS83B/SN75LVDS82/SN75LVDS86A | 2010年 2月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Flatlink Data Transmission System Design Overview (Rev. A) | 2001年 6月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Time Budgeting of the Flatlink Interface Application Report | 1997年 6月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。