TAA3020
- マルチチャネルの高性能 ADC:
- 2 チャネルのアナログ マイクロフォンまたはライン入力
- 4 チャネルのデジタル PDM マイクロフォン
- 最大 2 つのアナログおよび最大 2 つのデジタル マイクロフォン チャネル
- ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
- ダイナミック レンジ (DR)104 dB
- THD+N:-95 dB
- ADC チャネル合計モード、DR 性能:
- 107dB (2 チャネル加算)
- ADC 入力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール入力
- シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
- ADC サンプル・レート (fS):8kHz~768kHz
- プログラム可能なチャネル設定:
- チャネル ゲイン:0.5dB 刻みで 0dB~42dB
- デジタル ボリューム制御:-100dB~27dB
- 0.1dB 分解能のゲイン較正
- 163ns 分解能の位相較正
- マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成をプログラム可能
- 低遅延信号処理フィルタの選択
- HPF およびバイカッド デジタル フィルタをプログラム可能
- 自動ゲイン コントローラ (AGC)
- 音声アクティビティ検出 (VAD)
- I2C 制御インターフェイス
- 高性能オーディオ PLL を内蔵
- クロック分周器の設定を自動的に構成
- オーディオ シリアル データ インターフェイス
- フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
- ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
- マスタまたはスレーブ インターフェイス
- 単一電源動作:3.3V または 1.8V
- I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
- 1.8A VDD 電源での消費電力:
- 9.5mW/チャネル (サンプル レート:48kHz)
TAA3020 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力用の最大 2 つのアナログ チャネル、または 4 つのデジタル チャネルを同時にサンプリングできる、高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドおよび差動入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン バイアス電圧、フェーズ ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、バイカッド フィルタ、低遅延フィルタ モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応し、I2C インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、1.8V または 3.3V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ システムに最適です。
TAA3020 は -40℃~+105℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAA3020 2 チャネル、768kHz、104dB ダイナミック レンジのオーディオ ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 6日 |
証明書 | TAA3020 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 12月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | TAA3020 EVM's User Guide | PDF | HTML | 2024年 10月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC3120EVM-PDK — TLV320ADC3120 ステレオ・チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
ADC3120EVM-PDK は、開発ユーザーが TLV320ADC3120 の各種機能をテストするために使用できる評価基板 (EVM) です。この製品は、2 チャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。TLV320ADC3120 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル・コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションを意図しています。
ADC3120EVM-PDK は、(キットに付属する) AC-MB と組み合わせます。AC-MB (...)
TAA3020EVM-PDK — TAA3020 製品開発キット
TAA3020 製品評価キット (PDK) は、TI (テキサス・インスツルメンツ) のステレオ チャネル高性能オーディオ ADC である TAA3020 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。