TAS3108
- 8 channel Programmable Audio Digital Signal Processor (DSP)
- 135-MHz Maximum Speed, >2800 Processing Cycles Per Sample at 48 kHz
- Sample Rates of 32 kHz to 192 kHz
- 48-Bit Data Path and 28-Bit Coefficients
- Single-Cycle, 76-Bit Multiply Accumulate
- Five Simultaneous Operations Per Clock Cycle
- 1022 Words of 48-Bit Data Memory
- 1022 Words of 28-Bit Coefficient Memory
- 3K Words of 54-Bit Program RAM
- 5.88K Words of 24-Bit Delay Memory (122.5 ms at 48 kHz)
- 15 Stereo/TDM Data Formats
- Independent Input/Output Data Formats
- 16-, 20-, 24-, and 32-Bit Word Sizes
- 64-fS, 128-fS, 192-fS, and 256-fS SCLK to Support Discrete 4 channel TDM, 6 channel TDM, and 8 channel TDM Data-Transfer Formats
- Two I2C Ports for Slave or Master Download
- Soft Volume Controller
- Dither Generator
- Efficient log2/2x Estimator
- Single 3.3-V Power Supply
- 38-Pin Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) (DCP)
- AEC-Q100 (Grade 2: –40°C to 105°C) Compliant for Automotive Applications (TAS3108IA)
- Applications
- Automotive Sound Systems
- Digital Televisions
- Home Theater Systems
- Mini-Component Audio
The TAS3108 and TAS3108IA are fully programmable high-performance audio processors. The devices use an efficient, custom, multi-instruction programming environment optimized for digital audio processing algorithms. The TAS3108/TAS3108IA architecture provides high-quality audio processing by using a 48-bit data path, 28-bit filter coefficients, and a single-cycle 28 × 48-bit multiplier with a 76-bit accumulator. An embedded 8051 microprocessor provides algorithm and data control for the TAS3108/TAS3108IA. The TAS3108 is the commercial version intended for home audio and other commercial applications. The TAS3108IA is the automotive version that is qualified for use in automotive applications.
TI からの設計サポートは利用不可
この製品に関して、新しいコンテンツやソフトウェアの更新など、新規プロジェクトに対する TI からの継続的な設計サポートはありません。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはプロダクト フォルダに掲載されています。TI E2ETM サポート フォーラムで、アーカイブ済みの情報を検索することもできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS3108/TAS3108IA データシート (Rev. B) | 2007年 11月 27日 | |||
* | エラッタ | TAS3108 Errata | 2005年 11月 17日 | |||
ユーザー・ガイド | TAS3108/TAS3108IA Audio DSP Instruction Set Reference Guide (Rev. A) | 2007年 7月 6日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS3108EVM2 User's Guide (Rev. A) | 2006年 11月 7日 | ||||
製品概要 | TAS3108 Product Bulletin | 2006年 4月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点