TAS5722L
- モノラルClass-Dアンプ
- 4Ω、17V、0.02% THDで連続的に15W
- 4Ω、17V、0.02% THDで連続的に15W
- 90%を超える効率のClass-D動作によりヒートシンクが不要
- オーディオ性能(PVDD = 16.5V、RSPK = 4Ω)
- アイドル・チャネル・ノイズ = 45μVRMS (A-Wtd)
- THD+N = 0.04% (1W、1kHzのとき)
- SNR=106dB A-Wtd (THD+N = 1%を基準)
- I2S入力: 32kHz~96kHz
- TDMオーディオ入力
- 最大8チャネル(32ビット、96kHz)
- I2C制御、8個のI2Cアドレスを選択可能
- 電源
- パワー・アンプ: 4.5V~17V
- デジタルI/O: 1.8V
- 堅牢性機能
- クロック誤差検出器、DCオフセットおよび短絡保護
- 過電圧、低電圧、過熱保護
アプリケーション
- サブウーファー、ブーム・ボックス、サウンドバー、ビルディング・オートメーション
- 電源内蔵スピーカ、パーソナル・コンピュータ
- サラウンド・サウンド・システム、1チャネル・オーディオ・システム
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5722Lデバイスは高効率のモノラルClass-Dオーディオ・パワー・アンプで、デジタル出力クリッパ、複数のゲイン・オプション、広い動作電源範囲が特長です。4.5V~17VDCの公称電源電圧で動作します。
TAS5722L は、高い過渡電力耐性を持ち、小型スピーカーの動的な電力ヘッドルームを活用するよう最適化されています。4Ωスピーカーへ連続的に15W以上を供給できます。
デジタル時分割多重化(TDM)インターフェイスにより、最大8個のデバイスが同じバスを共有できます。
TAS5722Lデバイスは、4mm×4mm、32ピンのQFNパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5722L 15Wデジタル入力、モノラルClass-Dオーディオ・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 2月 7日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5722LEVM User's Guide | 2016年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。