TAS5760L
- オーディオ性能(PVDD = 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN[1:0]ピン= 01)
- アイドル・チャネル・ノイズ = 65µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.09%(1W、1kHz時)
- SNR = 105dB A-Wtd(THD+N = 1%を基準とする)
- オーディオI/O構成:
- シングルステレオI²S入力
- ステレオ・ブリッジ接続負荷(BTL)またはモノラル・パラレル・ブリッジ接続負荷(PBTL)動作
- 32、44.1、48、88.2、96kHzのサンプル・レート
- 一般的な動作機能:
- ハードウェアまたはソフトウェア制御を選択可能
- デジタル出力クリッパ内蔵
- プログラム可能なI²Cアドレス(1101100[R/W]または1101101[R/W])
- 閉ループ・アンプ・アーキテクチャ
- スピーカ・アンプに対応する可変スイッチング周波数
- 堅牢性機能:
- クロック誤差、DC、および短絡保護
- 過熱保護およびプログラム可能な過電流保護
TAS5760LはステレオI2S入力デバイスで、ハードウェアおよびソフトウェア(I²C)制御モード、デジタル・クリッパ搭載、複数のゲイン・オプション、広い電源電圧動作範囲を特長とし、さまざまな用途に対応します。TAS5760Lは公称電源電圧範囲4.5~15VDCで動作します。
RDS(ON)が120mΩの出力MOSFETにより、放熱性能とデバイス・コストの最適なバランスを実現しています。さらに、放熱特性に優れた48-Pin TSSOPにより、今日のコンシューマ向け電子機器に見られる高い周囲温度でも優れた動作を実現します。
TAS5760xxファミリのデバイスは、いずれも48-Pin TSSOPパッケージでピン互換となっています。また、ピン互換性やヘッドフォン/ライン・ドライバを必要としない用途で、ソリューションを最大限に小型化できるよう、TAS5760MおよびTAS5760Lは32ピンTSSOPパッケージで供給されます。TAS5760xxファミリのデバイスはいずれもI2Cレジスタ・マップが同じであるため、システム・レベルの要件に基づいてデバイスを選択し、開発コストを抑制できます。
詳細リクエスト
商用ワイヤレス特化型 AFE7921 の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。ご請求
その他のさまざまなアプリケーションについては、TI の汎用 RF サンプリング AFE をご覧ください。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5760L 汎用I2S入力Class-Dアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 9月 4日 |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 12月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード
The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.
The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It (...)
TAS5760XXEVM — TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール
The TAS5760xxEVM allows evaluation of the TAS5760xx family of closed-loop, I2S-input amplifiers. It is populated with a TAS5760MDDCA (48-pin HTSSOP package) device which allows operation from power supply voltages from 4.5V to 26.4V and includes an integrated head phone amplifier / 2Vrms line (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。