TAS5825P

アクティブ

超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 38 SNR (dB) 111 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 14.8 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 38 SNR (dB) 111 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 14.8 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Operating temperature range (°C) -25 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • Hybrid-Pro による高効率の Class-D 動作
    • 固定電源電圧ソリューションと比べて、約 50% 長いバッテリ動作時間
    • 90% を超える電力効率、90mΩ の RDS(on)
    • 低い静止電流:20mA 未満 (PVDD = 12V)
  • 複数の出力構成をサポート
    • 1.0 モードで1 × 53W (4Ω、22V、THD+N = 1%)
    • 1.0 モードで1 × 65 W (4Ω、22V、THD+N = 10%)
    • 2.0 モードで 2 × 30W (8Ω、24V、THD+N = 1%)
    • 2.0 モードで 2 × 38W (8Ω、24V、THD+N = 10%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≤ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 35µVRMS
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96 kHz の SR をサポート
    • I2S、LJ、RJ、TDM フォーマットをサポート
    • 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート
  • 柔軟な処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC + AGL、2 × 15 BQ
    • PVDD センシングにより、電圧レール降下時のクリッピング歪みを防止
    • 最大 4ms の先読み遅延バッファを使用した Hybrid-Pro アルゴリズムのオーディオ信号トラッキング
    • (オプション) 8 または 16 の Hybrid-Pro DC-DC 制御ステップ (最大 10ms のピーク・サンプル・ホールド付き)
  • 柔軟な電源構成:
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵:
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクル単位の電流制限
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧/過電圧誤動作防止 (UVLO、OVLO)
  • システム統合が簡単:
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減:
      • 5 × 5mm の小型パッケージ
      • 開ループの Class-D デバイスと比べて少ない受動部品数
      • ほとんどのアプリケーションでは、大容量電解コンデンサや大型のインダクタが不要
  • Hybrid-Pro による高効率の Class-D 動作
    • 固定電源電圧ソリューションと比べて、約 50% 長いバッテリ動作時間
    • 90% を超える電力効率、90mΩ の RDS(on)
    • 低い静止電流:20mA 未満 (PVDD = 12V)
  • 複数の出力構成をサポート
    • 1.0 モードで1 × 53W (4Ω、22V、THD+N = 1%)
    • 1.0 モードで1 × 65 W (4Ω、22V、THD+N = 10%)
    • 2.0 モードで 2 × 30W (8Ω、24V、THD+N = 1%)
    • 2.0 モードで 2 × 38W (8Ω、24V、THD+N = 10%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≤ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 35µVRMS
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96 kHz の SR をサポート
    • I2S、LJ、RJ、TDM フォーマットをサポート
    • 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート
  • 柔軟な処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC + AGL、2 × 15 BQ
    • PVDD センシングにより、電圧レール降下時のクリッピング歪みを防止
    • 最大 4ms の先読み遅延バッファを使用した Hybrid-Pro アルゴリズムのオーディオ信号トラッキング
    • (オプション) 8 または 16 の Hybrid-Pro DC-DC 制御ステップ (最大 10ms のピーク・サンプル・ホールド付き)
  • 柔軟な電源構成:
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵:
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクル単位の電流制限
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧/過電圧誤動作防止 (UVLO、OVLO)
  • システム統合が簡単:
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減:
      • 5 × 5mm の小型パッケージ
      • 開ループの Class-D デバイスと比べて少ない受動部品数
      • ほとんどのアプリケーションでは、大容量電解コンデンサや大型のインダクタが不要

TAS5825P は、先進の Hybrid-Pro アルゴリズムを備えたステレオ、高効率、閉ループ Class-D オーディオ・アンプであり、クリッピング歪みを発生させずにシステム効率を高めることができます。

通常、オーディオ・アンプの電源電圧 (PVDD) は DC-DC コンバータで供給されます。固定 PVDD に比べて、オーディオ信号に基づいて変化する可変 PVDD は、大幅に効率を向上させ、アイドル電流を低減し、発熱を低減します。

TAS5825P の強力なオーディオ DSP コアは、Hybrid-Pro と呼ぶ独自のアルゴリズムを実装しています。Hybrid-Pro アルゴリズムは、予測されるオーディオ電力の需要を検出し、Hybrid-Pro フィードバック・ピン (HPFB) により、前段の DC-DC コンバータに PWM 制御信号を出力します。TAS5825P は、オーディオ信号を先読みしてオーディオ・クリッピング歪みを防止するために最大 4ms の遅延バッファをサポートしています。各種の実験において TAS5825P は、連続的に音楽を再生しながら、1S および 2S バッテリの動作時間を 50% 以上延長しました。

TAS5825P は、先進の Hybrid-Pro アルゴリズムを備えたステレオ、高効率、閉ループ Class-D オーディオ・アンプであり、クリッピング歪みを発生させずにシステム効率を高めることができます。

通常、オーディオ・アンプの電源電圧 (PVDD) は DC-DC コンバータで供給されます。固定 PVDD に比べて、オーディオ信号に基づいて変化する可変 PVDD は、大幅に効率を向上させ、アイドル電流を低減し、発熱を低減します。

TAS5825P の強力なオーディオ DSP コアは、Hybrid-Pro と呼ぶ独自のアルゴリズムを実装しています。Hybrid-Pro アルゴリズムは、予測されるオーディオ電力の需要を検出し、Hybrid-Pro フィードバック・ピン (HPFB) により、前段の DC-DC コンバータに PWM 制御信号を出力します。TAS5825P は、オーディオ信号を先読みしてオーディオ・クリッピング歪みを防止するために最大 4ms の遅延バッファをサポートしています。各種の実験において TAS5825P は、連続的に音楽を再生しながら、1S および 2S バッテリの動作時間を 50% 以上延長しました。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

PurePath™ Console 3、TAS5825P GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TAS5827 アクティブ オーディオ機能と Class-H 制御機能内蔵、43W ステレオ、デジタル入力、閉ループ Class-D アンプ Higher output power and higher current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAS5828M アクティブ オーディオ プロセッサ内蔵、50W ステレオ、デジタル入力、高性能、閉ループ、Class-D アンプ TAS5828M is similar to TAS5825P, offering Class-H control along with higher output power and a pad-up design.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5825P Hybrid-Pro アルゴリズム搭載、4.5V~26.4V、38W ステレオ、デジタル入力、高効率、閉ループ Class-D オーディオ・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 8日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
技術記事 How to extend battery life and reduce power consumption with Class-D audio amplifi PDF | HTML 2020年 12月 10日
技術記事 How audio amplifiers with integrated DSPs are increasing efficiency PDF | HTML 2020年 12月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5825PEVM Evaluation Module User's Guide 2019年 9月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5825PEVM — TAS5825P Hybrid-Pro アルゴリズム搭載、高効率 Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS5825PEVM が提示するのは、Hybrid-Pro アルゴリズムを搭載した TI の最新のデジタル入力 Class-D オーディオ アンプである TAS5825P です。1 個の TAS5825P は BTL と PBTL どちらかに構成することができ、この製品から、LM5155 の FB ピンに Hybrid-Pro 出力を供給します。この製品が提示できるのは、オーディオ出力エンベロープ トラッキング結果に基づく動的な PVDD 制御機能です。この手法は、1 セルのバッテリ入力と、5V ~ 16V という TAS5825P の PVDD (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TAC5111 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力モノラル オーディオ コーデック TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力モノラル オーディオ コーデック TAC5112 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TAC5211 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能モノラル オーディオ コーデック TAC5212 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック TAC5212-Q1 ダイナミック レンジが 119dB の ADC と 120dB の DAC 搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック TAC5311-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TAC5411-Q1 114dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック TAC5412-Q1 114dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
オーディオ DAC
PCM1690 113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC、TDM 差動出力 PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC TAD5112-Q1 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC TAD5212 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC TAD5212-Q1 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ DAC
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6020-Q1 車載対応、マイク バイアス内蔵、昇圧機能と入力診断機能搭載、2 チャネル オーディオ ADC PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6260-Q1 車載対応、プログラマブル・マイク・バイアス内蔵、昇圧機能、入力診断機能搭載、6 チャネル・オーディオ ADC PCM6340-Q1 車載、マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA3020 104dB SNR、ステレオチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TAA3040 104dB SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TAA5212 119dB のダイナミック レンジと構成可能なデジタル フィルタ搭載、高性能ステレオ オーディオ ADC TAA5412-Q1 114dB のダイナミック レンジ、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ ADC TLV320ADC3120 106dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC3140 106dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC5120 120dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC5140 120dB SNR を実現した、クワッドチャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC6120 123dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC6140 122dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
ヘッドホン・アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
スピーカ・アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート・アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ・チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ・チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ・チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 の評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAA3040EVM-PDK TAA3040 評価基板 TAA5212EVM-K TAA5212の評価基板 TAC5112EVM-K TAC5112 評価基板 TAC5212EVM-K TAC5212 評価基板 TAD5212EVM-K TAD5212 評価基板 TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS2560EVM TAS2560 evaluation module, 5.6-W Class-D audio amplifier  TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM) TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
開発キット
TAA3020EVM-PDK TAA3020 製品開発キット
サポート・ソフトウェア

TAS5825P-SW TAS5825P GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5825P GUI and software for PurePath™ Console 3
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5825PEVM TAS5825P Hybrid-Pro アルゴリズム搭載、高効率 Class-D オーディオ アンプの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ