この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TAS6424M-Q1
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
- Device Temperature Grade 1:
–40°C to +125°C TA
- Device Temperature Grade 1:
- Advanced Load Diagnostics
- DC Diagnostics run without Input Clocks
- AC Diagnostic for Tweeter Detection with Impedance and Phase Response
- Easily meet CISPR25-L5 EMC Specification
- Audio Inputs
- 4 Channel I2S or 4/8-Channel TDM Input
- Input Sample Rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
- Input Formats: 16-bit to 32-bit I2S, and TDM
- Audio Outputs
- Four-Channel Bridge-Tied Load (BTL)
- Two-Channel Parallel BTL (PBTL)
- Up to 2.1 MHz Output Switching Frequency
- 27 W, 10% THD Into 4 Ω at 14.4 V BTL
- 45 W, 10% THD Into 2 Ω at 14.4 V BTL
- 80 W, 10% THD Into 2 Ω at 18 V PBTL
- Audio Performance Into 4 Ω at 14.4 V BTL
- THD+N < 0.02% at 1 W
- 42 µVRMS Output Noise
- –90 dB Crosstalk
- Load Diagnostics
- Output Open and Shorted Load
- Output-to-Battery or Ground Shorts
- Line Output Detection Up to 6 kΩ
- Host-Independent Operation
- Protection
- Output Current Limiting
- Output Short Protection
- 40 V Load Dump
- Open Ground and Power Tolerant
- DC Offset
- Overtemperature
- Undervoltage and Overvoltage
- General Operation
- 4.5 V to 18 V Supply voltage
- I2C Control With 4 Address Options
- Clip Detection and Thermal Warning
The TAS6424M-Q1 device is a four-channel digital-input Class-D audio amplifier that implements a 2.1 MHz PWM switching frequency enabling a cost-optimized solution in a very small PCB size, full operation down to 4.5 V for start/stop events, and exceptional sound quality with up to 40 kHz audio bandwidth.
The output switching frequency can be set either above the AM band, which eliminates AM-band interferences and reduces output filtering and cost, or below the AM band to optimize efficiency.
The device has a built-in load diagnostic function for detecting and diagnosing misconnected outputs as well as detection of AC-coupled tweeters to help to reduce test time during the manufacturing process.
The TAS6424M-Q1 Class-D audio amplifier is designed for use in automotive head units and external amplifier modules. The device provides four channels at 27 W into 4 Ω at 10% THD+N and 45 W into 2 Ω at 10% THD+N from a 14.4 V supply.
For pin compatible one, two and four-channel devices see the TAS6421-Q1, TAS6422-Q1, TAS6424L-Q1 and TAS6424-Q1.
詳細リクエスト
PurePath™ Console 3、TPA6304-Q1 GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS6424M-Q1 45-W, 2-MHz digital input 4-channel automotive class-D audio amplifier with load dump protection and I2C diagnostics データシート | PDF | HTML | 2019年 1月 29日 | ||
アプリケーション概要 | Diagnostics and Protections in Automotive Audio Systems (Rev. A) | 2019年 9月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSSOP (DKQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。