16-pin (DW) package image

TB5D2HDW アクティブ

5V クワッド PECL ドライバ

次の製品と同じ: TB5D2HDW.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A991B1

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

TB5D2H の特徴

  • Functional Replacements for the Agere BDG1A, BPNGA and BDGLA
  • Pin-Equivalent to the General-Trade 26LS31 Device
  • 2.0 ns Maximum Propagation Delays
  • 0.15 ns Output Skew Typical Between ± Pairs
  • Capable of Driving 50- Loads
  • 5.0-V or 3.3-V Supply Operation
  • TB5D1M Includes Surge Protection on
    Differential Outputs
  • TB5D2H No Line Loading When VCC = 0
  • Third State Output Capability
  • -40°C to 85°C Operating Temp Range
  • ESD Protection HBM > 3 kV and CDM > 2 kV
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Packages
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over
      Balanced Transmission Lines

TB5D2H に関する概要

These quad differential drivers are TTL input to pseudo-ECL differential output used for digital data transmission over balanced transmission lines.

The TB5D1M device is a pin and functional replacement for the Agere systems BDG1A and BPNGA quad differential drivers. The TB5D1M has a built-in lightning protection circuit to absorb large transitions on the transmission lines without destroying the device. When the circuit is powered down it loads the transmission line, because of the protection circuit.

The TB5D2H device is a pin and functional replacement for the Agere systems BDG1A and BDGLA quad differential drivers. Upon power down the TB5D2H output circuit appears as an open circuit and does not load the transmission line.

Both drivers feature a 3-state output with a third-state level of less than 0.1 V.

The packaging options available for these quad differential line drivers include a 16-pin SOIC gull-wing (DW) and a 16-pin SOIC (D) package.

Both drivers are characterized for operation from -40°C to 85°C

The logic inputs of this device include internal pull-up resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら