TCA39416
- I3C、I 2C、SMBus、SPI アプリケーション用の 2 ビット・デュアル電源双方向トランスレータ
- 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
- OE = 0V または V CC = 0V 時に出力 Ax および Bx ピンはハイ・インピーダンス
- Ax および Bx ピンに内部 10kΩ プルアップ抵抗
- 0.72V~1.98V (A ポートと B ポートの両方)、V CCA ≤ V CCB
- 最高 12.5MHz の速度をサポートする MIPI I3C と互換
- JEDEC I3C モジュールのサイドバンド・バス仕様と互換 (JESD403)
- V CC 絶縁機能:どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、A および B ポート両方がハイ・インピーダンス状態になる
- 電源投入のシーケンス不要:V CCA または V CCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
- 低 I off:V CCA または V CCB = 0V 時に 2.5µA
- OE 入力は V CCA に直結、または GPIO により制御可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 4000V、人体モデル (A114-B)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA39416 は、出力イネーブル (OE) 入力と立ち上がりおよび立ち下がりエッジ・アクセラレータを備えた 2 ビット双方向 MIPI I3C v1.1.1、I 2C、SMBus および SPI 電圧レベル・トランスレータです。A 側と B 側の両方で 0.72V~1.98V で動作可能です。適切に動作させるためには、V CCA は V CCB 未満である必要があります。これによって、標準的な 1V、1.2V、1.8V の電源レールのいずれについても、デバイスはロジック Low および High 信号レベル間でのインターフェイスが可能です。
OE 入力ピンは V CCA を基準とし、V CCA に直結できますが、1.98V も許容します。また、OE ピンを制御してロジック Low に設定すると、すべての Ax (A1、A2) および Bx (B1、B2) ピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。
TCA39416 は 12.5MHz の I3C 速度と互換性があり、2 つのデバイスを使用する高速 SPI アプリケーションもサポートしています。通常の I 2C および SMBus 構成では、従来の I2C-Bus/SMBus アプリケーションの双方向電圧レベル変換も可能です。
TCA39416 は、Ax および Bx にハイ・キーパとして機能する 10kΩ のプルアップ抵抗を内蔵しており、バスが High のときの各 V CC 電圧に基づいてイネーブルされます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCA39416 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、超低電圧 I3C トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 |
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| アプリケーション概要 | I3C Voltage Translator and Multiplexer Quick Reference | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |||
| 証明書 | TCA39416EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCA39416EVM — TCA39416 低電圧 I3C バス向け電圧変換の評価基板
この評価基板 (EVM) は、複数のプルアップ抵抗に接続した複数のジャンパ接続を通じて、切り替え可能な各種負荷条件を実現します。その結果、設計者は、開発中システムでこのデバイスの性能を簡単にテストすることができます。
I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。