TCA4307
- I 2C バス信号の双方向データ転送をサポート
- 2.3V~5.5V の動作電源電圧範囲
- T A 周囲空気温度範囲:-40℃~125℃
- スタック・バス回復によるバスの自動回復
- すべての SDA および SCL ラインの 1V プリチャージにより、活線挿入時の破損を防止
- Standard モードおよび Fast モードの I 2C デバイスに対応
- クロックの延長、調停、同期をサポート
- 電源オフ時に高インピーダンスになる I 2C ピン
TCA4307 は、データおよびクロック・ラインを破損することなく、動作中のバックプレーンに I/O カードを挿入できる、ホットスワップ可能 I 2C バス・バッファです。I/O カードでバスの競合が発生しないように、STOP コマンドが発行されるまで、またはバス・アイドル条件がバックプレーンで発生するまでの間、バックプレーン側の I 2C ライン (in) がカード側の I 2C ライン (out) に接続するのを制御回路が防止します。接続が行われると、このデバイスは双方向のバッファ処理を行い、バックプレーンとカードの容量を絶縁状態に維持します。挿入中、SDA および SCL ラインは 1V にプリチャージされ、デバイスの寄生容量を充電するのに必要な電流を最小限に抑えます。
TCA4307 にはスタック・バス回復機能が備わっており、SDAOUT または SCLOUT が約 40ms にわたって Low であることを検出するとバスを自動的に切断します。バスが切断されると、本デバイスは SCLOUT に最大 16 パルスを自動的に生成し、バスを Low に保持しているデバイスをリセットしようと試みます。
I 2C バスがアイドルのとき、 TCA4307 は EN ピンを Low に設定することで、シャットダウン モードに移行して消費電力を低減できます。EN を High にすると、 TCA4307 は通常動作を再開します。オープン・ドレインの READY 出力ピンも搭載されており、バックプレーンとカードの側が互いに接続されたことを示します。READY が High のとき、SDAIN および SCLIN は、SDAOUT および SCLOUT に接続されています。2 つの側が切断されているとき、READY は Low になります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
TCA9511AEVM — ホットスワップ可能 2 線式バス バッファの評価基板
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。