TCA4311A

アクティブ

2 ビット双方向 2.7V ~ 5.5V、ホット スワップ可能 400kHz I2C/SMBus バッファ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features Buffer, Enable pin, Hot swap Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 2.7 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCC Single Supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Buffer, Enable pin, Hot swap Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 2.7 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCC Single Supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作
  • I2Cバス信号の双方向データ転送をサポート
  • SDAおよびSCLラインはバッファ処理され、ファンアウトを増大
  • すべてのSDAおよびSCLラインに1Vプリチャージがあり、バックプレーンへの基板の活線挿抜時に破損を防止
  • SDAおよびSCL入力ラインは出力と絶縁
  • 標準モードおよびファースト・モードのI2Cデバイスに対応
  • ノイズ耐性の向上
  • 動作中の基板挿入およびバス延長のアプリケーションに対応
  • チップのディセーブル時の低いICC: 1µA未満
  • READYオープン・ドレイン出力
  • クロック延長、調停、同期をサポート
  • 電源オフ時にI2Cピンが高インピーダンス
  • オープン・ドレインのI2Cピン
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 8000V、人体モデル(A114-A)
    • 200V、マシン・モデル(A115-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
  • 2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作
  • I2Cバス信号の双方向データ転送をサポート
  • SDAおよびSCLラインはバッファ処理され、ファンアウトを増大
  • すべてのSDAおよびSCLラインに1Vプリチャージがあり、バックプレーンへの基板の活線挿抜時に破損を防止
  • SDAおよびSCL入力ラインは出力と絶縁
  • 標準モードおよびファースト・モードのI2Cデバイスに対応
  • ノイズ耐性の向上
  • 動作中の基板挿入およびバス延長のアプリケーションに対応
  • チップのディセーブル時の低いICC: 1µA未満
  • READYオープン・ドレイン出力
  • クロック延長、調停、同期をサポート
  • 電源オフ時にI2Cピンが高インピーダンス
  • オープン・ドレインのI2Cピン
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 8000V、人体モデル(A114-A)
    • 200V、マシン・モデル(A115-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)

TCA4311Aはホットスワップ可能なI2Cバス・バッファで、動作中のバックプレーンへのI/Oカード挿入をサポートし、データやクロック・バスの破損が発生しません。制御回路により、バックプレーンで停止コマンドまたはバスのアイドルが発生するまで、バックプレーンはカードに接続されず、カードにバスの競合が発生しません。接続が行われると、このデバイスは双方向のバッファ処理を行い、バックプレーンとカードの容量を絶縁状態に維持します。挿入時にSDAおよびSCLラインは1Vにプリチャージされ、チップの寄生容量を充電するのに必要な電流を最小限に抑えます。

I2Cバスがアイドルのとき、TCA4311AはENラインをLOWに設定することでシャットダウン・モードに移行できます。ENがHIGHのとき、TCA4311Aは通常の動作を再開します。オープン・ドレインのREADY出力ピンも搭載されており、バックプレーンとカードの側が互いに接続されたことを示します。READYがHIGHのとき、SDAINおよびSCLINは、SDAOUTおよびSCLOUTに接続されています。2つの側が切断されているとき、READYはLOWになります。

バックプレーンとカードのどちらの側も、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作でき、どちらの電源電圧が高いかについての制限はありません。

TCA4311Aには標準のオープン・ドレインI/Oがあります。I/Oへのプルアップ抵抗のサイズはシステムにより異なりますが、このバッファの両側にプルアップ抵抗が必要です。このデバイスは、SMBusデバイスに加えて、標準モードおよびファースト・モードのI2Cデバイスとともに動作するよう設計されています。標準モードのI2Cデバイスは、一般的なI2Cシステムで3mAのみが規定されており、標準モード・デバイスと複数のマスタを使用可能です。特定の状況においては、大きな終端電流を使用できます。

TCA4311Aはホットスワップ可能なI2Cバス・バッファで、動作中のバックプレーンへのI/Oカード挿入をサポートし、データやクロック・バスの破損が発生しません。制御回路により、バックプレーンで停止コマンドまたはバスのアイドルが発生するまで、バックプレーンはカードに接続されず、カードにバスの競合が発生しません。接続が行われると、このデバイスは双方向のバッファ処理を行い、バックプレーンとカードの容量を絶縁状態に維持します。挿入時にSDAおよびSCLラインは1Vにプリチャージされ、チップの寄生容量を充電するのに必要な電流を最小限に抑えます。

I2Cバスがアイドルのとき、TCA4311AはENラインをLOWに設定することでシャットダウン・モードに移行できます。ENがHIGHのとき、TCA4311Aは通常の動作を再開します。オープン・ドレインのREADY出力ピンも搭載されており、バックプレーンとカードの側が互いに接続されたことを示します。READYがHIGHのとき、SDAINおよびSCLINは、SDAOUTおよびSCLOUTに接続されています。2つの側が切断されているとき、READYはLOWになります。

バックプレーンとカードのどちらの側も、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作でき、どちらの電源電圧が高いかについての制限はありません。

TCA4311Aには標準のオープン・ドレインI/Oがあります。I/Oへのプルアップ抵抗のサイズはシステムにより異なりますが、このバッファの両側にプルアップ抵抗が必要です。このデバイスは、SMBusデバイスに加えて、標準モードおよびファースト・モードのI2Cデバイスとともに動作するよう設計されています。標準モードのI2Cデバイスは、一般的なI2Cシステムで3mAのみが規定されており、標準モード・デバイスと複数のマスタを使用可能です。特定の状況においては、大きな終端電流を使用できます。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TCA9511A アクティブ 2 ビット双方向 2.3V ~ 5.5V、ホット スワップ可能 400kHz I2C/SMBus バッファ The pin-to-pin device has improved performance (wider supply voltage rail, lower voltage offset, and wider temperature range).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA4311A ホットスワップ可能な2線式バス・バッファ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​