TCA9416

アクティブ

立ち上がり時間アクセラレータ搭載、超低電圧 I2C レベル シフタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features Output Enable Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 1.08 VCCA (max) (V) 3.6 VCCB (min) (V) 1.08 VCCB (max) (V) 3.6 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Output Enable Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 1.08 VCCA (max) (V) 3.6 VCCB (min) (V) 1.08 VCCB (max) (V) 3.6 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DTM) 8 1.08 mm² 0.8 x 1.35
  • I2C アプリケーションの SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
  • OE = 0V または VCC = 0V 時に出力 SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B ピンはハイ・インピーダンス
  • すべての SDA および SCL ピンの内部 10kΩ プルアップ抵抗は、それぞれの VCC 電圧に基づいて有効化
  • A ポートと B ポートの両方で 1.08V~3.6V
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態になる (プルアップを除く)
  • 電源投入のシーケンス不要:VCCA と VCCB のどちらからでも立ち上げ可能
  • 低 Ioff:VCCA または VCCB = 0V 時に 2.5µA
  • OE 入力は VCCA に直結、または GPIO により制御可能
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2500V、人体モデル (A114-B)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • I2C アプリケーションの SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換
  • OE = 0V または VCC = 0V 時に出力 SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B ピンはハイ・インピーダンス
  • すべての SDA および SCL ピンの内部 10kΩ プルアップ抵抗は、それぞれの VCC 電圧に基づいて有効化
  • A ポートと B ポートの両方で 1.08V~3.6V
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態になる (プルアップを除く)
  • 電源投入のシーケンス不要:VCCA と VCCB のどちらからでも立ち上げ可能
  • 低 Ioff:VCCA または VCCB = 0V 時に 2.5µA
  • OE 入力は VCCA に直結、または GPIO により制御可能
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2500V、人体モデル (A114-B)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA9416 は、出力イネーブル (OE) 入力と立ち上がりおよび立ち下がりエッジ・アクセラレータとを備えた 2 ビット、双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータです。このデバイスは、A 側と B 側の両方で 1.08V~3.6V で動作します。これによって、標準的な 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V の電源レールのいずれについても、異なる信号レベル間でのインターフェイスが可能です。

OE 入力ピンは VCCA を基準とし、VCCA に直結できますが、3.6V も許容します。また、OE ピンを制御してロジック LOW に設定すると、すべての SCL および SDA ピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。

通常の I2C および SMBus 構成では、TCA9416 は標準的な速度 (SCL の周波数が 100kHz (標準モード)、400kHz (高速モード)、1MHz (高速モード・プラス)) と互換性があります。

TCA9416 は、SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B に 10kΩ のプルアップ抵抗が内蔵されています。合計プルアップ抵抗を減らし、立ち上がりエッジを高速化するため、バスに外部プルアップ抵抗を追加することもできます。

spacer

TCA9416 は、出力イネーブル (OE) 入力と立ち上がりおよび立ち下がりエッジ・アクセラレータとを備えた 2 ビット、双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータです。このデバイスは、A 側と B 側の両方で 1.08V~3.6V で動作します。これによって、標準的な 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V の電源レールのいずれについても、異なる信号レベル間でのインターフェイスが可能です。

OE 入力ピンは VCCA を基準とし、VCCA に直結できますが、3.6V も許容します。また、OE ピンを制御してロジック LOW に設定すると、すべての SCL および SDA ピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。

通常の I2C および SMBus 構成では、TCA9416 は標準的な速度 (SCL の周波数が 100kHz (標準モード)、400kHz (高速モード)、1MHz (高速モード・プラス)) と互換性があります。

TCA9416 は、SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B に 10kΩ のプルアップ抵抗が内蔵されています。合計プルアップ抵抗を減らし、立ち上がりエッジを高速化するため、バスに外部プルアップ抵抗を追加することもできます。

spacer

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9416 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、超低電圧 I2C トランスレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TCA9416 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 3月 8日
証明書 TCA9416EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCA9416EVM — TCA9416 立ち上がり時間アクセラレータ搭載、超低電圧 I2C レベル シフタの評価基板

この EVM (評価基板) は、調整可能な複数のプルアップ抵抗とバス静電容量を通じて、構成可能な各種負荷条件を実現します。その結果、設計者の皆様は、開発中システムでこのデバイスの性能を簡単にテストすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TCA9416 IBIS Model

SCPM047.ZIP (63 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C designer tool

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム・ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
X2SON (DTM) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ