14-pin (D) package image

TCA9543ADR アクティブ

割り込み、リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TCA9543ADR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TCA9543A の特徴

  • 1 対 2 の双方向変換スイッチ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • 2 つのアクティブ LOW 割り込み入力
  • アクティブ LOW の割り込み出力
  • アクティブ LOW のリセット入力
  • 2 本のアドレス・ピンにより、最大 4 個の TCA9543A を I}2C バスに接続可能
  • I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
  • 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
  • 低い RON のスイッチ
  • 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間で電圧レベルを変換
  • 電源オン時のグリッチなし
  • 活線挿抜をサポート
  • 小さいスタンバイ電流
  • 動作電源電圧範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 許容の入力
  • 0~400kHz のクロック周波数
  • JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 4000V、人体モデル (A114-A)
    • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

TCA9543A に関する概要

TCA9543A は、I2C バスで制御するデュアル双方向変換スイッチです。SCL/SDA の上流ペアが 2 つの下流ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、個々の SCn/SDn チャネルまたは両方のチャネルを選択できます。2 つの割り込み入力 (INT1INT0、各下流ペアに 1 つ) を備えています。1 つの割り込み出力 (INT) が 2 つの割り込み入力の論理積として機能します。

アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、TCA9543A は下流の I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、両方のチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。

スイッチのパス・ゲートは、TCA9543A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3Vの部品が、追加保護の必要なしに5Vの部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O 端子は 5.5V 許容です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら