16-pin (DBQ) package image

TCA9554ADBQR アクティブ

割り込み、弱プルアップ / 構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TCA9554ADBQR.B, TCA9554ADBQR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TCA9554A の特徴

  • I2C to Parallel Port Expander
  • Open-Drain Active-Low Interrupt Output
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 5-V Tolerant I/O Ports
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Three Hardware Address Pins Allow up to Eight Devices on the I2C/SMBus
  • Input and Output Configuration Register
  • Polarity Inversion Register
  • Internal Power-On Reset
  • Low Standby Current Consumption
  • Power-Up With All Channels Configured as Inputs
  • No Glitch on Power Up
  • Noise Filter on SCL/SDA Inputs
  • Latched Outputs With High-Current Drive Maximum Capability for Directly Driving LEDs
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

TCA9554A に関する概要

The TCA9554A is a 16-pin device that provides 8 bits of general purpose parallel input-output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus) protocol. The device can operate with a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V. The device supports both 100-kHz (Standard-mode) and 400-kHz (Fast-mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9554A provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.

The features of the TCA9554A include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0, A1, and A2 hardware selectable address pins allow up to eight TCA9554A devices on the same I2C bus. The device can also be reset to its default sate by cycling the power supply and causing a power-on reset.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら