8-pin (DGK) package image

TCA9800DGKR アクティブ

内部 0.5mA 電流源搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TCA9800DGKR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TCA9800DGKT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg | NiPdAu | Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TCA9800 の特徴

  • 2 チャネルの双方向バッファ
  • B 側に電流ソースを内蔵し、外付けの B 側抵抗が不要
  • 超低消費電力
  • 静的電圧オフセットなし、低 VOL
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • A 側の動作電源電圧範囲:0.8V~3.6V
  • B 側の動作電源電圧範囲:1.65V~3.6V
  • アクティブ HIGH のリピータ・イネーブル入力
  • 電源オフ時、A 側の I2C バスのピンは高インピーダンス
  • 電源オフ時、I2C バスのピンのバック・パワー保護
  • クロック・ストレッチングおよびマルチマスタ調停のサポート
  • 電流ソースの 0.5mA から 3mA までのオプションをファミリとして用意

TCA9800 に関する概要

TCA9800は、デュアル・チャネルの双方向バッファで、I2CバスおよびSMBus/PMBusのシステム用に設計されています。低電圧(最低0.8V)と高電圧(1.65V~3.6V)との間で、双方向のレベル・シフト(上方変換および下方変換)を行います。TCA9800はデバイスのB側に内部電流ソースがあるため、B側の外付けプルアップ抵抗を取り除くことができます。この電流ソースにより、立ち上がり時間の短縮と、非常に低い消費電力も実現されています。

TCA9800は、静的な電圧オフセットや増分的オフセットを使用せずに、真のバッファリング(パスFETソリューションではなく)を提供できます。すなわち、TCA9800のAおよびB側の両方でVOLが非常に低く(約0.2V)、固定VILスレッショルドの結果として通信の問題が発生することを防止するため役立ちます。TCA9800の他の主要な特長は、電源シーケンスの要件や、電源の依存性が存在しないことです。VCCAはVCCBよりも大きくても、小さくても、同じでもかまいません。このためシステム設計者は、TCA9800を柔軟に使用できます。

TCA9800は、それぞれ電流ソース強度の異なる4つのデバイスからなるファミリの1つです(デバイス比較表を参照)。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TCA9800DGKT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら