TCAL6416
- 1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
- 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V I2C バスと P ポートとの間の双方向電圧レベル変換と GPIO 拡張が可能
- 低いスタンバイ消費電流:1µA (標準値、1.8V 時)
- 1MHz のファスト モード プラス I2C バス
- ハードウェア アドレス ピンにより、同じ I2C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
- アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
- オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- 構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
- プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
- パワーオン リセット内蔵
- SCL または SDA 入力のノイズ フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 4000V、人体モデル (A114A)
- 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
TCAL6416 デバイスは、2 線式双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコルに対応する汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) で 1.08V~3.6V、P ポート側 (VCCP) で 1.08V~3.6V の電源電圧で動作します。
このデバイスは、100kHz (スタンダードモード)、400kHz (ファストモード)、1MHz (ファストモードプラス) の I2C クロック周波数をサポートしています。TCAL6416 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンに I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。
TCAL6416 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートが付いています。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力があります。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板
IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424A と TCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408A、TCA6416A、TCA9534、TCA9534A、TCA9535、TCA9538、TCA9554、TCA9554A、TCA9555 にも対応しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。