この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TCAN1042-Q1
- AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格に適合
- 機能安全対応
- 「ターボ」CAN:
- すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps CAN FD (フレキシブル・データ・レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
- 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング・マージンを強化
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
- EMC 性能:コモン・モード・チョークを使わずに SAE J2962-2 と IEC 62228-3 (最大 500kbps) をサポート
- 3.3V および 5V の MCU をサポートする I/O 電圧範囲
- 無電源時の理想的なパッシブ動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (無負荷)
- バスおよび RXD 出力は電源オン / 電源オフ時にグリッチ・フリーで動作
- 保護機能
- IEC ESD 保護:最大±15kV
- バス・フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)
- VCC および VIO (V バージョンのみ) 電源端子の低電圧保護
- ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO):データ・レート 10kbps まで対応
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- レシーバの同相入力電圧:±30V
- ループ遅延 (標準値):110ns
- 接合部温度範囲:-55℃~150℃
- SOIC (8) および自動光学検査 (AOI) 機能を強化したリードレス VSON (8) パッケージ (3.0mm × 3.0mm) で供給
この CAN トランシーバ・ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。型番に「G」接尾辞が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ・レート用に設計されており、「V」付きのバージョンには I/O レベル用のセカンダリ電源入力があり、入力ピンのスレッショルドと RXD 出力レベルがシフトされます。 このファミリはリモート・ウェイク要求機能付きの低消費電力スタンバイ・モードを備えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN1042-Q1車載、フォルト保護機能搭載 CAN FD 付き CAN トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 |
アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 | |||
機能安全情報 | TCAN1042x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 8日 | |||
ユーザー・ガイド | TCAN Evaluation Module (Rev. A) | 2021年 3月 16日 | ||||
技術記事 | Explore the non-speed-related benefits of CAN FD | PDF | HTML | 2017年 1月 12日 | |||
ホワイト・ペーパー | Simplify CAN bus implementations with chokeless transceivers | 2016年 3月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AWRL6432AOPEVM — AWRL6432AOP アンテナ搭載パッケージ (AoP) 封止、シングルチップ、60GHz ミリ波センサの評価基板
xWRL6432AOPEVM は、FR4 をベースとした、xWRL6432AOP ミリ波センシング デバイス向けの使いやすく低コストの評価ボードです。スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャ / 信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続が可能です。この評価基板 (EVM) には、オンチップのハードウェア アクセラレータと低消費電力の Arm Cortex®-M4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。
IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 車載、AoP (アンテナ オン パッケージ) 型シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz レーダー センサの評価基板
xWRL6432AOPEVM は、FR4 をベースとした、xWRL6432AOP ミリ波センシング デバイス向けの使いやすく低コストの評価ボードです。スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャ / 信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続が可能です。この評価基板 (EVM) には、オンチップのハードウェア アクセラレータと低消費電力の Arm Cortex®-M4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。
TCAN1042DEVM — TCAN10xx コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の評価モジュール
The evaluation module (EVM) comes with the TCAN1042D CAN transceiver factory installed. The CAN EVM can be reconfigured by a user for use with all TI CAN transceiver families: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 and SN65HVDA54x by replacing the transceiver and setting jumpers on the (...)
TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 車載信号改善対応 CAN FD トランシーバの評価基板
この評価基板 (EVM) は TCAN162DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 8 ピン の CAN トランシーバである TCAN1042(V)/51(V)、TCAN1044(A)(V)/57(A)(V)、TCAN1462(V) と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDM-02009 — ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス・デザイン
TIDA-010268 — ローサイド MOSFET 制御機能搭載、5S ~ 7S (5 ~ 7 個の直列) のバッテリ パック モニタのリファレンス デザイン
TIDA-020029 — テールランプ向け車載デジタル・インターフェイス LED 駆動のリファレンス・デザイン
TIDEP-01020 — Automotive domain controller for gateway, assisted and automated driving systems reference design
(...)
TIDA-01238 — 選択可能なターミネーション搭載 CAN(Controller Area Network)のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。