TCAN1043G-Q1

アクティブ

CAN FD / ウェークアップ入力搭載故障保護 CAN トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TCAN1043A-Q1 アクティブ 車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ Alternative packaging and enhanced features
新規 TCAN1043N-Q1 アクティブ 車載、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ Pin-to-pin and software compatible

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 5000000 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 5000000 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC Q100:車載アプリケーション認定済み
    • 温度グレード 1:TA = –55℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル:±16kV
    • デバイス CDM 分類レベル:±1500V
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2 (2016) の要件に合致
  • すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps CAN FD (フレキシブル データ レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
    • 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング マージンが拡大
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ レートを実現
  • VIO レベル シフトで 2.8V~5.5V をサポート
  • 動作モード
    • 通常モード
    • INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、スタンバイ モード
    • INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、低消費電力のスリープ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源投入および電源切断時のグリッチ フリー動作
  • EMC 標準の要件に合致、またはそれ以上を実現
    • IEC 62228-3 - 2007 準拠
    • SAE J2962-2 準拠
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護:±8kV
    • バス フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)」に変更
    • 電源端子の低電圧保護
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO):データ レートを 9.2kbps に低下
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • レシーバの同相入力電圧:±30V
  • ループ遅延 (標準値):110ns
  • 接合部温度範囲:-55℃~150℃
  • SOIC (14) およびリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化
  • AEC Q100:車載アプリケーション認定済み
    • 温度グレード 1:TA = –55℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル:±16kV
    • デバイス CDM 分類レベル:±1500V
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2 (2016) の要件に合致
  • すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps CAN FD (フレキシブル データ レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
    • 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング マージンが拡大
    • 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ レートを実現
  • VIO レベル シフトで 2.8V~5.5V をサポート
  • 動作モード
    • 通常モード
    • INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、スタンバイ モード
    • INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、低消費電力のスリープ モード
  • 電源非接続時のパッシブ動作
    • バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
    • ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源投入および電源切断時のグリッチ フリー動作
  • EMC 標準の要件に合致、またはそれ以上を実現
    • IEC 62228-3 - 2007 準拠
    • SAE J2962-2 準拠
  • 保護機能
    • バス ピンの IEC ESD 保護:±8kV
    • バス フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)」に変更
    • 電源端子の低電圧保護
    • ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO):データ レートを 9.2kbps に低下
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • レシーバの同相入力電圧:±30V
  • ループ遅延 (標準値):110ns
  • 接合部温度範囲:-55℃~150℃
  • SOIC (14) およびリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化

TCAN1043xx-Q1 は、ISO 11898–2 (2016) 高速コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 仕様の物理レイヤ要件を満たしており、CAN バスと CAN プロトコル コントローラとの間のインターフェイスとして機能します。これらのデバイスは、Classical CAN と CAN FD の両方に対応しており、最高 2 メガビット/秒 (Mbps) の速度で動作します。部品番号に接尾辞「G」が含まれているデバイスは、最大 5Mbps の CAN FD データ レート向けに設計されています。TCAN1043xx-Q1 は、ノード上に存在するさまざまな電源を (INH 出力ピンを介して) 選択的にイネーブルすることにより、システムレベルでバッテリ消費電流を削減できます。これによって、TCAN1043xx-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントへの電力をゲーティングして、超低電流のスリープ状態が可能になります。TCAN1043xx-Q1 は低電力状態に維持され、CAN バスの監視を行います。

バス上にウェイクアップ パターンが検出されるか、WAKE 入力によりローカル ウェイクアップが要求されると、TCAN1043xx-Q1 は INH を High に駆動してノードのスタートアップを開始します。TCAN1043xx-Q1 には、VIO 端子による内部的なロジック レベル変換が含まれており、3.3V または 5V のコントローラと直接接続が可能です。デバイスには、CAN バス ラインの短絡検出やバッテリ接続検出など、多くの保護および診断機能が搭載されています。TCAN1043xx-Q1 は IEC 62228-3 および J2962-2 の ESD および EMC 要件を満たしており、追加の保護コンポーネントは必要ありません。

TCAN1043xx-Q1 は、ISO 11898–2 (2016) 高速コントローラ エリア ネットワーク (CAN) 仕様の物理レイヤ要件を満たしており、CAN バスと CAN プロトコル コントローラとの間のインターフェイスとして機能します。これらのデバイスは、Classical CAN と CAN FD の両方に対応しており、最高 2 メガビット/秒 (Mbps) の速度で動作します。部品番号に接尾辞「G」が含まれているデバイスは、最大 5Mbps の CAN FD データ レート向けに設計されています。TCAN1043xx-Q1 は、ノード上に存在するさまざまな電源を (INH 出力ピンを介して) 選択的にイネーブルすることにより、システムレベルでバッテリ消費電流を削減できます。これによって、TCAN1043xx-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントへの電力をゲーティングして、超低電流のスリープ状態が可能になります。TCAN1043xx-Q1 は低電力状態に維持され、CAN バスの監視を行います。

バス上にウェイクアップ パターンが検出されるか、WAKE 入力によりローカル ウェイクアップが要求されると、TCAN1043xx-Q1 は INH を High に駆動してノードのスタートアップを開始します。TCAN1043xx-Q1 には、VIO 端子による内部的なロジック レベル変換が含まれており、3.3V または 5V のコントローラと直接接続が可能です。デバイスには、CAN バス ラインの短絡検出やバッテリ接続検出など、多くの保護および診断機能が搭載されています。TCAN1043xx-Q1 は IEC 62228-3 および J2962-2 の ESD および EMC 要件を満たしており、追加の保護コンポーネントは必要ありません。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1043xx-Q1 CAN FD およびウェイク機能付き、車載用、低消費電力、フォルト保護、CAN トランシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 1月 10日