ホーム インターフェイス 複数の CAN トランシーバ

TCAN1046AV-Q1

アクティブ

車載対応、スタンバイ機能搭載、1.8V I/O サポート、拡張版デュアル CAN トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 2 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 8000000 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 2 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 8000000 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC-Q100 (グレード1):車載アプリケーション認定済み
  • 独立したモード制御を備えた 2 つの高速 CAN トランシーバ
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格の要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
  • I/O 電圧範囲:1.7 V~5.5 V
    • 1.8V、2.5V、3.3V、5V のアプリケーションをサポート
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
  • レシーバ同相入力電圧:±12V
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最小 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック・ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • SOIC (14) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3.0mm) で供給
  • AEC-Q100 (グレード1):車載アプリケーション認定済み
  • 独立したモード制御を備えた 2 つの高速 CAN トランシーバ
  • ISO 11898-2:2016 物理層規格の要件に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
  • I/O 電圧範囲:1.7 V~5.5 V
    • 1.8V、2.5V、3.3V、5V のアプリケーションをサポート
  • 12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
  • レシーバ同相入力電圧:±12V
  • 保護機能:
    • バス・フォルト保護:±58V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
      • 最小 9.2kbps のデータ・レート
    • サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック・ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • SOIC (14) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3.0mm) で供給

TCAN1046AV-Q1 および TCAN1048AV-Q1 ( TCAN104xAV-Q1) は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たすデュアル高速 CAN トランシーバです。

TCAN104xAV-Q1 トランシーバは Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。このデバイスは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。

2 つの CAN チャネルは、スタンバイ・ピンによる独立したモード制御をサポートしています。したがって、他の CAN チャネルの状態に影響を与えないで、各トランシーバを低消費電力状態であるスタンバイ・モードに移行できます。このデバイスは、スタンバイ・モードのとき、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) によるリモート・ウェイクアップをサポートします。

TCAN1046AV-Q1 および TCAN1048AV-Q1 ( TCAN104xAV-Q1) は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たすデュアル高速 CAN トランシーバです。

TCAN104xAV-Q1 トランシーバは Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。このデバイスは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。

2 つの CAN チャネルは、スタンバイ・ピンによる独立したモード制御をサポートしています。したがって、他の CAN チャネルの状態に影響を与えないで、各トランシーバを低消費電力状態であるスタンバイ・モードに移行できます。このデバイスは、スタンバイ・モードのとき、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) によるリモート・ウェイクアップをサポートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TCAN1046A-Q1 アクティブ 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版デュアル CAN トランシーバ No VIO
TCAN1048AV-Q1 アクティブ 車載対応、反転型、スタンバイ機能搭載、1.8V I/O サポート、拡張型デュアル CAN トランシーバ Supports VIO, inverted standby mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN104xAV-Q1 車載用、デュアル CAN FD トランシーバ、1.8V I/O 対応、スタンバイ・モード付き データシート PDF | HTML 2020年 7月 28日
ユーザー・ガイド TCAN1046A-Q1 and TCAN1046AV-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
機能安全情報 TCAN1046Ax-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1046ADEVM — TCAN1046A の評価基板

この評価基板 (EVM) を使用すると、D パッケージに封止した TCAN1046A と TCAN1046AV の各製品を評価できます。複数のテスト ポイント、100mil (2.54mm:1mil は 1/1,000 インチ) ピッチのヘッダ、DB9 コネクタのいずれかを使用して複数の CAN バスに簡単にアクセスできるほか、最適な性能を達成できるように対称型レイアウトを採用しています。IC のすべての信号はジャンパ接続を経由してアクセスできます。また、複数のジャンパを適切に配置する方法で、モードを簡単に切り替えることもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ