8-pin (D) package image

TCAN332GDR アクティブ

3.3V CAN トランシーバ、CAN FD (フレキシブル データ レート) 付き

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TCAN332GDR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TCAN332GD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TCAN332G の特徴

  • 3.3V 単一電源動作
  • 最高 5Mbps のデータ レート (TCAN33xG デバイス)
  • ISO 11898-2 準拠
  • SOIC-8 および SOT-23 パッケージ オプション
  • 動作モード:
    • 通常モード (すべてのデバイス)
    • ウェイク付き低消費電力スタンバイ モード (TCAN334)
    • サイレント モード (TCAN330、TCAN337)
    • シャットダウン モード (TCAN330、TCAN334)
  • 広い同相動作範囲:±12V
  • バス ピンのフォルト保護:±14V
  • 合計ループ遅延 ≤ 135ns
  • 広い動作時周囲温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • 電源オンおよびオフ時のグリッチ フリー動作
  • 優れた EMC 特性
  • 保護機能:
    • バス端子の ESD 保護
      • ±25kV を超える HBM ESD 保護
      • ±12kV を超える IEC61000-4-2 ESD 接触放電保護
    • ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
    • レシーバ ドミナント タイムアウト (RXD DTO)
    • フォルト出力ピン (TCAN337 のみ)
    • VCC の低電圧保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • バス ピンの電流制限

TCAN332G に関する概要

TCAN33x デバイス ファミリは、ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) 物理レイヤ規格に準拠しています。TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 は、最高 1Mbps のデータ レートで動作が規定されています。CAN FD を含む ISO 11898-2 の更新版のリリースを待つ間、TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G デバイスについてはループ遅延の対称性を定義する追加タイミング パラメータが規定されています。これらのデバイスは、ドライバおよびレシーバ ドミナント タイムアウト (DTO) などの多くの保護機能を備えているため、CAN ネットワークの堅牢性を向上させることができます。12kV の IEC-61000-4-2 ESD 接触放電保護機能を統合しているため、追加部品を必要としないでシステム レベルの堅牢性を向上させることができます。

3.3V 単一電源を使用しているため、トランシーバは 3.3V の CAN コントローラ / MCU と直接接続できます。さらに、これらのデバイスは同じバス上の他の 5V CAN トランシーバと完全な互換性があります。

これらのデバイスは、ドミナントとリセッシブの同相モードを一致させることで非常に優れた EMC 性能を達成しています。超低消費電力シャットダウンおよびスタンバイ モードを備えるこれらのデバイスは、バッテリ動作のアプリケーションに適しています。

このデバイス ファミリは、ドロップイン互換性を備えた標準の 8 ピン SOIC パッケージと、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 SOT-23 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TCAN332GD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら