ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN844-Q1

アクティブ

Automotive cost-optimized CAN FD transceiver

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.75 to 5.25 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (Mbps) 5 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.75 to 5.25 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (Mbps) 5 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 人体モデル (HBM) ESD 保護:AEC Q100-002 準拠、CANH および CANL ピンで ±12kV
    • デバイス帯電モデル (CDM) ESD 保護:AEC Q100-011 準拠、±500V
    • IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV (電源供給なし)
  • ISO 11898-2:2024 の物理層規格に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
  • TCAN844V-Q1 の I/O 電圧範囲: 2.9V~5.25V
  • 12V バッテリ アプリケーションをサポート
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • 保護機能:
    • バス フォルト保護:±40V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
      • 最小 9.2kbps のデータ レート
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ フリー動作
  • 8 ピン SOIC、小型フットプリント SOT-23、自動光学検査 (AOI) に適したリードレス VSON-8 パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 人体モデル (HBM) ESD 保護:AEC Q100-002 準拠、CANH および CANL ピンで ±12kV
    • デバイス帯電モデル (CDM) ESD 保護:AEC Q100-011 準拠、±500V
    • IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV (電源供給なし)
  • ISO 11898-2:2024 の物理層規格に適合
  • 機能安全対応
  • Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5Mbps)
    • 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング マージンを強化
  • TCAN844V-Q1 の I/O 電圧範囲: 2.9V~5.25V
  • 12V バッテリ アプリケーションをサポート
  • レシーバの同相入力電圧:±12V
  • 保護機能:
    • バス フォルト保護:±40V
    • 低電圧保護
    • TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
      • 最小 9.2kbps のデータ レート
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ モード
  • 電源非接続時の最適化された挙動
    • バスおよびロジック ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
    • ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ フリー動作
  • 8 ピン SOIC、小型フットプリント SOT-23、自動光学検査 (AOI) に適したリードレス VSON-8 パッケージ

TCAN844-Q1 は高速 CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2024 高速 CAN 仕様の物理層要件に適合しています。

本デバイスは VIO ピンによる内部ロジック レベル変換機能を備えているため、トランシーバの I/O を 3.3V または、5V のロジック レベルに直接接続できます。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ モードと、ISO 11898-2:2024 に規定されたウェイクアップ パターン (WUP) に適合した「CAN によるウェイク」をサポートしています。

このトランシーバは、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、±40V バス フォルト保護も備えています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。これらのトランシーバは、業界標準の SOIC-8 および VSON-8 パッケージで供給されるだけでなく、省スペースの小型 SOT-23 パッケージ オプションもあります。

TCAN844-Q1 は高速 CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2024 高速 CAN 仕様の物理層要件に適合しています。

本デバイスは VIO ピンによる内部ロジック レベル変換機能を備えているため、トランシーバの I/O を 3.3V または、5V のロジック レベルに直接接続できます。このトランシーバは、低消費電力スタンバイ モードと、ISO 11898-2:2024 に規定されたウェイクアップ パターン (WUP) に適合した「CAN によるウェイク」をサポートしています。

このトランシーバは、サーマル シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、±40V バス フォルト保護も備えています。これらのデバイスには、電源電圧低下またはフローティング ピン発生時のフェイルセーフ動作が定義されています。これらのトランシーバは、業界標準の SOIC-8 および VSON-8 パッケージで供給されるだけでなく、省スペースの小型 SOT-23 パッケージ オプションもあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

追加の設計文書が入手可能です。リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TCAN1044A-Q1 アクティブ 車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ Enhanced performance, with 1.8V VIO and 24-V battery support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN844-Q1 車載用、フォルト保護機能搭載、スタンバイ モード付き CAN FD トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 6日
アプリケーション概要 TCAN10xx-Q1 から TCAN8xx-Q1 への移行によるコストを削減し ます。 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 12日
機能安全情報 TCAN844-Q1 and TCAN844V-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

TCAN844-Q1-DESIGN TCAN844-Q1 restricted information

TCAN844-Q1 restricted information
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian