ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

8.1Gbps DP1.4 リニア・リドライバ

製品詳細

Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 8.1 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 8.1 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • DisplayPort™1.4 で最大 8.1 Gbps (HBR3)
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
  • DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
  • GPIO または I2C により構成可能
  • ホットプラグ対応
  • DisplayPort のデュアル・モード標準バージョン 1.1 に対応 (AC 結合 HDMI)
  • 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC (TDP142I)
  • 商業用温度範囲: 0ºC~70ºC (TDP142)
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ
  • DisplayPort™1.4 で最大 8.1 Gbps (HBR3)
  • 超低消費電力アーキテクチャ
  • 最大 14dB のイコライゼーション付きのリニア・リドライバ
  • DisplayPort リンク・トレーニングに対して透過的
  • GPIO または I2C により構成可能
  • ホットプラグ対応
  • DisplayPort のデュアル・モード標準バージョン 1.1 に対応 (AC 結合 HDMI)
  • 工業用温度範囲: -40ºC~85ºC (TDP142I)
  • 商業用温度範囲: 0ºC~70ºC (TDP142)
  • 4mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN パッケージ

TDP142はDisplayPortTM(DP)リニア・リドライバで、AUXおよびHPD信号をスヌープできます。このデバイスはVESA DisplayPort標準バージョン1.4に準拠し、1~4レーンのメインリンク・インターフェイス信号処理でHBR3 (レーンごとに8.1Gbps)までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク・バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。

TDP142は、符号間干渉(ISI)によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションを行えます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲(TDP142)と工業用温度範囲(TDP142I)のバージョンがあります。

TDP142はDisplayPortTM(DP)リニア・リドライバで、AUXおよびHPD信号をスヌープできます。このデバイスはVESA DisplayPort標準バージョン1.4に準拠し、1~4レーンのメインリンク・インターフェイス信号処理でHBR3 (レーンごとに8.1Gbps)までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。ソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク・バジェット全体に対して実質的に「負の損失」コンポーネントとして機能します。

TDP142は、符号間干渉(ISI)によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルの受信リニア・イコライゼーションを行えます。単一の3.3V電源で動作し、商業用温度範囲(TDP142)と工業用温度範囲(TDP142I)のバージョンがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDP142 DisplayPortTM 8.1Gbpsリニア・リドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート TDP142 Schematic Checklist 2019年 8月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) TDP142EVM User's Guide 2017年 11月 13日
技術記事 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
ホワイト・ペーパー Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TDP142EVM — TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps リニア・リドライバの評価モジュール

The TDP142 is a DisplayPortTM(DP) linear redriver that is able to snoop AUX and HPD signals. The device complies with the VESA DisplayPort standard Version 1.4, and supports a 1-4 lane Main Link interface signaling up to HBR3 (8.1 Gbps per lane). Additionally, this device is position independent. (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TDP142 IBIS-AMI Model

SLLM413.ZIP (10564 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ