100-pin (PZP) package image

TFP401AIPZPRQ1 アクティブ

車載カタログ、Panelbus™ DVI レシーバ、165MHz、HSYNC 固定

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TFP401AIPZPRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PZP) | 100
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

TFP401A-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 3:–40℃~85℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 最大 165MHz のピクセル・レートをサポート (60Hz で 1080p と WUXGA を含む)
  • DVI (Digital Visual Interface) 仕様に準拠(1)
  • True Color、24 ビット/ピクセル、クロック毎 1 または 2 ピクセルにつき 16.7M カラー
  • レーザ・トリムされた内部終端抵抗による最適な固定インピーダンス整合
  • 最大 1 ピクセル・クロック・サイクルのスキューを許容
  • 4x オーバーサンプリング
  • 低消費電力:3.3V I/O および電源による 1.8V コア動作(2)
  • 時間差ピクセル出力を使用したグランド・バウンスの低減
  • TI PowerPAD™ パッケージを採用することで低ノイズと優れた放熱性を実現
  • TI の 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセスを使用した先進技術
  • TFP401A-Q1 は耐 HSYNC ジッタ機能を内蔵(3)

(1)TFP401A-Q1 デバイスは、好ましくないジッタを含む HSYNC 信号を送信する DVI トランスミッタから安定な HSYNC を生成するための追加回路を内蔵しています。

(2)TFP401A-Q1 デバイスは、外部 3.3V 電源から 1.8V のコア電力を供給する電圧レギュレータを内蔵しています。

(3)DVI (Digital Visual Interface) 仕様は、デジタル・ディスプレイとの高速デジタル接続のために DDWG (Digital Display Working Group) が策定した業界標準です。TFP401A-Q1 は DVI 仕様 Rev. 1.0 に準拠しています。

TFP401A-Q1 に関する概要

テキサス・インスツルメンツの TFP401A-Q1 デバイスは TI の Panelbus™ フラットパネル・ディスプレイ製品であり、エンド・ツー・エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリの一部です。主にデスクトップ LCD モニタとデジタル・プロジェクタを対象とした TFP401A-Q1 デバイスは、高速デジタル・インターフェイスを必要とするすべての設計に応用できます。

TFP401A-Q1 デバイスは、24 ビット True Color ピクセル・フォーマットで 1080p および WUXGA までのディスプレイ解像度をサポートしています。また本デバイスを使うと、1 クロックあたり 1 ピクセルまたは 2 ピクセルを駆動するように柔軟に設計できます。本デバイスは TFT と DSTN パネルをサポートしており、グランド・バウンスを低減するために時間差ピクセル出力を選択することもできます。

先進の PowerPAD パッケージ技術は、クラス最高の放熱性能、省スペース性、超低グランド・インダクタンスをもたらします。

TFP401A-Q1 では、Panelbus 回路の革新と TI の先進的な 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセス技術ならびに PowerPAD パッケージ技術を組み合わせることで、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら