THS7530

アクティブ

完全差動、連続可変ゲイン・アンプ

製品詳細

PGA/VGA VGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 300 Acl, min spec gain (V/V) 3.8 Architecture Fully Differential ADC Driver Features Digital Gain Set, Integrated Clamps, Shutdown, Single-ended to Differential conversion Slew rate (typ) (V/µs) 1250 Iq per channel (typ) (mA) 40 Gain (max) (dB) 46.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PGA/VGA VGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 300 Acl, min spec gain (V/V) 3.8 Architecture Fully Differential ADC Driver Features Digital Gain Set, Integrated Clamps, Shutdown, Single-ended to Differential conversion Slew rate (typ) (V/µs) 1250 Iq per channel (typ) (mA) 40 Gain (max) (dB) 46.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 低ノイズ:Vn = 1.1nV/ √ Hz、 ノイズ指数 = 9dB
  • 低歪:
    • HD2 = -65dBc、HD3 = –61dBc (32MHz 時)
    • IMD3 = -62dBc、OIP3 = 21dBm (70MHz 時)
  • 帯域幅 300MHz
  • 連続可変ゲイン範囲:11.6dB ~46.5dB
  • ゲイン勾配:38.8dB/V
  • 完全差動入出力
  • 出力同相モード電圧制御
  • 出力電圧の制限
  • 低ノイズ:Vn = 1.1nV/ √ Hz、 ノイズ指数 = 9dB
  • 低歪:
    • HD2 = -65dBc、HD3 = –61dBc (32MHz 時)
    • IMD3 = -62dBc、OIP3 = 21dBm (70MHz 時)
  • 帯域幅 300MHz
  • 連続可変ゲイン範囲:11.6dB ~46.5dB
  • ゲイン勾配:38.8dB/V
  • 完全差動入出力
  • 出力同相モード電圧制御
  • 出力電圧の制限

THS7530 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの最新の BiCom III SiGe 補完バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。THS7530 デバイスは、DC 結合された広帯域幅のアンプで、電圧制御のゲイン付きです。このアンプは高インピーダンス差動入力と低インピーダンス差動出力を備えており、高帯域ゲイン制御、出力同相モード制御、出力電圧クランプを実現しています。

信号チャネル性能は 300MHz の優れた帯域幅を実現しており、32MHz での 3 次高調波歪みは -61dBc、400Ω への出力は 1VPP です。

ゲイン制御は dB 単位で線形化され、0V~0.9V の間でゲインが 11.6dB~46.5dB と変化する 38.8dB/V のゲイン勾配となっています。

出力電圧スイングを制限し、後続の段での飽和を防止するために、出力電圧制限が提供されます。

このデバイスは、 工業用温度範囲 (-40℃~+ 85℃) で動作します。

THS7530 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの最新の BiCom III SiGe 補完バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。THS7530 デバイスは、DC 結合された広帯域幅のアンプで、電圧制御のゲイン付きです。このアンプは高インピーダンス差動入力と低インピーダンス差動出力を備えており、高帯域ゲイン制御、出力同相モード制御、出力電圧クランプを実現しています。

信号チャネル性能は 300MHz の優れた帯域幅を実現しており、32MHz での 3 次高調波歪みは -61dBc、400Ω への出力は 1VPP です。

ゲイン制御は dB 単位で線形化され、0V~0.9V の間でゲインが 11.6dB~46.5dB と変化する 38.8dB/V のゲイン勾配となっています。

出力電圧スイングを制限し、後続の段での飽和を防止するために、出力電圧制限が提供されます。

このデバイスは、 工業用温度範囲 (-40℃~+ 85℃) で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS7530 高速、完全差動、連続可変ゲイン・アンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 3月 30日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) THS7530EVM (Rev. A) 2010年 4月 2日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS7530EVM — THS7530 評価モジュール

The THS7530 EVM provides 50 ohm input and output termination for easy evaluation with common 50 ohm test equipment.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

THS7530 PSpice Model (Rev. A)

SLOJ139A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS7530 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLAC091B.TSC (123 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS7530 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLAM020A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ