THVD1400V
- TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- RS-485 電源電圧:3V~5.5V
- 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
- ロジック信号インターフェイス用の 1.65V~5.5V 電源
- 半二重 RS-422/RS-485
- 最大データ・レートを構成可能
- SLR = High:500kbps
- SLR = Low またはフローティング:20Mbps
- バス I/O 保護
- ±16kV HBM ESD
- ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±12kV IEC 61000-4-2 エアーギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
- 拡張産業用温度範囲に対応: -40℃~125℃
- 低い消費電力
- シャットダウン時消費電流:5µA 未満
- 動作中の静止電流:3mA 未満
- グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
- 小型で省スペースの熱効率の高い 10 ピン VSON パッケージ (3mm × 3mm)
ロジック電源ピンが独立しているため、MCU と RS-485 トランシーバが異なる電源電圧で動作している場合でも追加のレベル・シフタは不要です。バスのピンは、高レベルの IEC 接触放電 ESD イベントの影響を受けないため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がなくなります。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1400V は、省スペースで熱効率の高い 10-VSON パッケージ (3mm × 3mm) で供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度での動作が規定されています。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 の評価基板
SN65HVD01-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価でき、250kbps または 20Mbps の低消費電力トランシーバである SN65HVD01DRC を使用するデータ転送システムの迅速な開発と分析を進めやすくなります。データ、イネーブルの各信号は、1.8V ~ 3.3V の電源電圧で動作します。バス信号に対して 3.3V の電源電圧を供給する必要があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。