THVD1424
- TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- バス電源電圧:3V~5.5V
- ロジック信号用の 1.65V~5.5V 電源
- 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
- ピンで構成可能な半二重と全二重
- ピンで制御されるオンチップ 120Ω 終端抵抗をバス・ピン上に配置
- 最大データ・レートを構成可能
- SLR = High:500kbps
- SLR = Low またはフローティング:20Mbps
- バス I/O 保護
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
- 工業用拡張温度範囲に対応: -40℃~125℃
- 低い消費電力
- シャットダウン時消費電流:5µA 未満
- 動作中の静止電流:3mA 未満
- グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 小型で省スペースの 16VQFN (3mm x 3mm) パッケージ
THVD1424 は、産業用アプリケーション向けのフレキシブルな RS-485 トランシーバです。このデバイスには、120 Ω のオンチップ終端抵抗、スルーレート制御、半二重モードと全二重モードを切り替え可能などの特長があります。これらの機能はすべてピンで制御されます。これにより、このデバイスは、任意のネットワークの任意のノード位置 (終端ノードまたは中間ノード)、2 線式 (半二重) または 4 線式 (全二重)、低速または高速で使用できます。最終製品の設計者は、さまざまなアプリケーションに対応する共通のプリント基板 (PCB) を設計し、アプリケーションの要件に応じてソフトウェアで構成できます。これにより、設計と認定にかかる時間を大幅に短縮できます。
バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。このデバイスは 3~5.5V のバス電源で動作し、ロジック電源電圧範囲は 1.65V~5.5V です。同相電圧範囲が広く、バス・ピンの入力リークが小さいため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。
このデバイスは、放熱特性の優れた省スペースの 16 ピン VQFN パッケージで供給されます。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THVD1424 3V~5.5V RS-485 トランシーバ、スルー・レート制御、内蔵の 120Ω スイッチ可能終端抵抗、全二重 / 半二重スイッチング機能搭載、 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 24日 |
アプリケーション・ノート | Flexible RS-485: A Simplified Multi-System Design for RS-485 Using the THVD1424 | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 | |||
ホワイト・ペーパー | 柔軟な RS-485 トランシーバによりシステムの設計時間を短縮しコストを削減 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 11日 | |
ホワイト・ペーパー | 利用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間與成本 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
ホワイト・ペーパー | 유연한 RS-485 트랜시버를 이용해 시스템 설계 소요 시간과 비용을 절감하세요 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
その他の技術資料 | THVD1424 3 V to 5.5 V RS-485 Transceiver with Slew Rate Control.... (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THVD1424 Evaluation Module (EVM) User Guide | PDF | HTML | 2022年 9月 20日 | |||
証明書 | THVD1424EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 | ||||
技術記事 | Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2019年 4月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THVD1424EVM — THVD1424 切り替え可能な終端内蔵、半二重と全二重の切り替え可能な RS-485 トランシーバの評価基板
THVD1424EVM を採用すると、TI の THVD1424 を迅速に評価できます。この製品は、16-VQFN (RJT) パッケージ封止、データ・レートが選択可能、内蔵している複数の終端抵抗を切り替え可能、全二重対応の RS-485 トランシーバです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。