パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
THVD1520 の特徴
- TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
- 電源電圧:4.5V~5.5V
- 10Mbps、半二重 RS-422/RS-485
- バス I/O 保護
- ± 16kV HBM ESD
- ± 8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ± 8kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ± 4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 拡張産業用温度範囲:-40℃~125℃
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
- 低消費電力
- 低いスタンバイ時消費電流:1µA 未満
- 動作時の静止電流:840µA 未満
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン機能
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
THVD1520 に関する概要
THVD1520 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。
このデバイスは、単一の 5V 電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1520 は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1520 は、業界標準の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。