ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1552

アクティブ

±18kV IEC ESD 保護機能搭載 5V RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 18000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -15 to 15 Number of nodes 196 Features Extended common mode, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 18000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -15 to 15 Number of nodes 196 Features Extended common mode, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • TIA/EIA-485A規格の要件を満たすか、それを上回る性能
  • 電源電圧: 4.5V~5.5V
  • バスI/O保護を内蔵
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
    • ±25kV IEC 61000-4-2 ESD空中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
  • 拡張動作同相電圧: ±15V
  • 低EMIで500kbpsおよび50Mbpsのデータレート
  • 拡張温度範囲: -40℃~125℃
  • レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流: 1µA未満
    • 動作時電流: 1mA未満
  • グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
  • オープン、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8ユニット負荷オプション(最大256のバス・ノード)
  • 小型のVSSOPパッケージによるボード・スペースの削減、またはSOICによりドロップイン互換を実現
  • TIA/EIA-485A規格の要件を満たすか、それを上回る性能
  • 電源電圧: 4.5V~5.5V
  • バスI/O保護を内蔵
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
    • ±25kV IEC 61000-4-2 ESD空中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
  • 拡張動作同相電圧: ±15V
  • 低EMIで500kbpsおよび50Mbpsのデータレート
  • 拡張温度範囲: -40℃~125℃
  • レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流: 1µA未満
    • 動作時電流: 1mA未満
  • グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
  • オープン、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8ユニット負荷オプション(最大256のバス・ノード)
  • 小型のVSSOPパッケージによるボード・スペースの削減、またはSOICによりドロップイン互換を実現

THVD15xxは、過酷な産業環境で動作するように設計されたノイズ耐性の高いRS-485/RS-422トランシーバ・ファミリです。このデバイスのバス・ピンは、高レベルのIEC電気的高速過渡(EFT)およびIEC静電放電(ESD)事象に対する耐性があるため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がありません。

各デバイスは単一5V電源で動作します。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに最適です。

THVD15xxファミリのデバイスは、スペースの制約があるアプリケーション向けに小型のVSSOPパッケージで供給されています。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。

THVD15xxは、過酷な産業環境で動作するように設計されたノイズ耐性の高いRS-485/RS-422トランシーバ・ファミリです。このデバイスのバス・ピンは、高レベルのIEC電気的高速過渡(EFT)およびIEC静電放電(ESD)事象に対する耐性があるため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がありません。

各デバイスは単一5V電源で動作します。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに最適です。

THVD15xxファミリのデバイスは、スペースの制約があるアプリケーション向けに小型のVSSOPパッケージで供給されています。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
THVD1424 アクティブ スルーレート制御機能、切り替え可能な終端機能、全二重切り替え機能を内蔵した RS-485 トランシーバ Half-duplex, full-duplex switchable, integrated termination, and 1.65-V to 5.5-V flexible IO support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD15xx ±18kV IEC ESD保護の5V RS-485トランシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 1月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ