パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
THVD2450 の特徴
- TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 機能安全対応
- 電源電圧:3V~5.5V
- 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
- バス I/O 保護
- ±70V DC バス・フォルト
- ±16kV HBM ESD
- ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±12kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 2 つの速度グレードに対応する半二重デバイス
- THVD2410:500kbps
- THVD2450:50Mbps
- 広い周囲温度範囲: -40℃~125℃
- 広い動作同相範囲: ±25V
- レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
- 低い消費電力
- 低いシャットダウン時消費電流:1µA 未満
- 動作時電流:5.6mA 未満
- グリッチなしの電源オン / オフによる活線挿抜機能
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- サーマル・シャットダウン
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
- 基板面積を削減できる小型 VSON および VSSOP パッケージ、またはドロップイン互換の SOIC パッケージ
THVD2450 に関する概要
THVD2410 および THVD2450 は、±70V のフォルト保護機能を備えた半二重 RS-422/RS-485 トランシーバであり、3V~5.5V の単一電源で動作します。バス・インターフェイス・ピンは全動作モードで過電圧条件から保護されるため、厳しい産業環境でも堅牢な通信を確立できます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。入力同相範囲が ±25V と広いため、長いケーブルを使用する場合やグランド・ループ電圧が大きい場合でも信頼性の高いデータ通信を確保できます。250mV の大きなレシーバ・ヒステリシスにより、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 HIGH に固定されます。
THVD24x0 は、スペースに制約がある用途向けに、小型の VSSOP および VSON パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。