ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD2450V-EP

アクティブ

エンハンスド製品、フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、50Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 5600 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 5600 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • エンハンスド製品
    • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃)
    • 1 箇所のウェハー製造拠点と 1 箇所のアセンブリ / テスト拠点
    • 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • データおよびイネーブル信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • SLR ピンで選択可能なデータ レート:
    • THVD2410V-EP:250kbps、1Mbps
    • THVD2450V-EP、THVD2452V-EP:20Mbps、50Mbps
  • バス I/O 保護
    • DC ±70V バス フォルト
    • ±16kV HBM ESD
    • THVD2410V-EP、THVD2450V-EP
      • ±15kV IEC 61000-4-2 接触および気中放電
    • THVD2452V-EP
      • ±8kV IEC 61000-4-2 接触および気中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 2 つの速度グレードに対応する半二重および全二重デバイス
  • 対称同相電圧範囲:±12 V
  • レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
  • 低消費電力
    • 小さいシャットダウン時消費電流:1µA 未満
    • 動作時電流:5.3mA 未満
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • サーマル シャットダウン
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
  • 基板面積を削減できる小型 3mm x 3mm VSON パッケージ (半二重)、またはドロップイン互換の 14-D パッケージ (全二重)
  • TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • エンハンスド製品
    • 軍事用温度範囲 (-55℃~125℃)
    • 1 箇所のウェハー製造拠点と 1 箇所のアセンブリ / テスト拠点
    • 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • 電源電圧:3V~5.5V
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • データおよびイネーブル信号用の 1.65V~5.5V 電源
  • SLR ピンで選択可能なデータ レート:
    • THVD2410V-EP:250kbps、1Mbps
    • THVD2450V-EP、THVD2452V-EP:20Mbps、50Mbps
  • バス I/O 保護
    • DC ±70V バス フォルト
    • ±16kV HBM ESD
    • THVD2410V-EP、THVD2450V-EP
      • ±15kV IEC 61000-4-2 接触および気中放電
    • THVD2452V-EP
      • ±8kV IEC 61000-4-2 接触および気中放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 2 つの速度グレードに対応する半二重および全二重デバイス
  • 対称同相電圧範囲:±12 V
  • レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
  • 低消費電力
    • 小さいシャットダウン時消費電流:1µA 未満
    • 動作時電流:5.3mA 未満
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
  • サーマル シャットダウン
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
  • 基板面積を削減できる小型 3mm x 3mm VSON パッケージ (半二重)、またはドロップイン互換の 14-D パッケージ (全二重)

THVD24xxV-EP は、データおよびイネーブル ロジック信号用の 1.65V~5.5V のロジック電源と 3V~5.5V のバス側電源を使用する、±70V 障害保護機能付き半二重および全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。これらのデバイスはスルーレート選択機能を備えています。このスルーレート選択機能を使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこれらのデバイスを使うことができます。

IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。±12V 入力同相範囲により、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。

THVD24xxV-EP の半二重デバイスは、スペースに制約がある用途向けに、小型の VSON パッケージで供給されます。これらのデバイスは、標準の 14-SOIC パッケージで供給されています。

THVD24xxV-EP は、データおよびイネーブル ロジック信号用の 1.65V~5.5V のロジック電源と 3V~5.5V のバス側電源を使用する、±70V 障害保護機能付き半二重および全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。これらのデバイスはスルーレート選択機能を備えています。このスルーレート選択機能を使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこれらのデバイスを使うことができます。

IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。±12V 入力同相範囲により、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。

THVD24xxV-EP の半二重デバイスは、スペースに制約がある用途向けに、小型の VSON パッケージで供給されます。これらのデバイスは、標準の 14-SOIC パッケージで供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD2410V-EP アクティブ エンハンスド製品、フレキシブル IO と 70V バス障害保護機能搭載、3V ~ 5.5V、1Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ 1Mbps variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD24xxV-EP 拡張 3V~5.5V RS-485 トランシーバ、1.8V VIO 機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 1日
* VID THVD2450V-EP VID V62/22613 2024年 12月 17日
* 放射線と信頼性レポート THVD2450V-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2024年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65HVD01-EVM — SN65HVD01 の評価基板

SN65HVD01-EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価でき、250kbps または 20Mbps の低消費電力トランシーバである SN65HVD01DRC を使用するデータ転送システムの迅速な開発と分析を進めやすくなります。データ、イネーブルの各信号は、1.8V ~ 3.3V の電源電圧で動作します。バス信号に対して 3.3V の電源電圧を供給する必要があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian