TIOL1115

アクティブ

サージ保護機能と 5V LDO 出力内蔵、IO-Link デバイス・トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type IO-Link Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 LDO output range (V) 5 Features Configurable current limiter, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type IO-Link Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 LDO output range (V) 5 Features Configurable current limiter, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DMW) 10 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 7V~36V の電源電圧
  • PNP、NPN、またはIO-Linkとして構成可能な出力
    • IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3データ・レートのサポート
  • 低い残留電圧: 250mAで1.75V
  • 電流制限を50mA~350mAに設定可能
  • ±65Vの過渡耐性、100µs未満
  • L+、CQ、L- で最大 60V の逆極性保護
  • L+およびCQの内蔵EMC保護
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5サージ
  • 誘導性負荷の高速消磁: 最大1.5H
  • 大きな容量性負荷駆動能力
  • CQリーク電流2µA未満
  • 静止電流1.5mA未満
  • 最大電流20mAの内蔵LDOオプション
    • TIOL111: LDOなし
    • TIOL1113: 3.3V LDO
    • TIOL1115: 5V LDO
  • 過熱警告とサーマル保護
  • リモート・ウェイクアップ・インジケータ
  • 障害インジケータ
  • 拡張周囲温度範囲: -40℃~125℃
  • 2.5mm×3mmの10ピンVSONパッケージ
  • 7V~36V の電源電圧
  • PNP、NPN、またはIO-Linkとして構成可能な出力
    • IEC 61131-9 COM1、COM2、COM3データ・レートのサポート
  • 低い残留電圧: 250mAで1.75V
  • 電流制限を50mA~350mAに設定可能
  • ±65Vの過渡耐性、100µs未満
  • L+、CQ、L- で最大 60V の逆極性保護
  • L+およびCQの内蔵EMC保護
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5サージ
  • 誘導性負荷の高速消磁: 最大1.5H
  • 大きな容量性負荷駆動能力
  • CQリーク電流2µA未満
  • 静止電流1.5mA未満
  • 最大電流20mAの内蔵LDOオプション
    • TIOL111: LDOなし
    • TIOL1113: 3.3V LDO
    • TIOL1115: 5V LDO
  • 過熱警告とサーマル保護
  • リモート・ウェイクアップ・インジケータ
  • 障害インジケータ
  • 拡張周囲温度範囲: -40℃~125℃
  • 2.5mm×3mmの10ピンVSONパッケージ

TIOL111(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。デバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタはリモート・ノードとの通信を開始してデータを交換でき、TIOL111(x) は通信の完全な物理レイヤとして機能します。

これらのデバイスは、1.2kV (500Ω)のIEC 61000-4-5サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。

ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。

電圧不足、過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。

TIOL111(x) ファミリのトランシーバには、産業用の双方向ポイント・ツー・ポイント通信向けに IO-Link インターフェイスが実装されています。デバイスが 3 線式のインターフェイス経由で IO-Link マスタに接続されているとき、マスタはリモート・ノードとの通信を開始してデータを交換でき、TIOL111(x) は通信の完全な物理レイヤとして機能します。

これらのデバイスは、1.2kV (500Ω)のIEC 61000-4-5サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。

ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。

電圧不足、過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TIOL1125 アクティブ 低残留電圧、サージ保護機能と 5V LDO 出力内蔵、IO-Link デバイス・トランシーバ Low residual voltage of 0.9 V (max) at 200 mA, lower junction-to-ambient thermal resistance, slower driver slew rates to reduce overshoots

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TIOL111、TIOL111x サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス・トランシーバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 4月 2日
アプリケーション概要 Adding Real-Time Communication to Linux (Rev. A) 2021年 5月 7日
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
アプリケーション概要 Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler 2019年 3月 26日
技術記事 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017年 9月 28日
技術記事 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2017年 9月 14日
ユーザー・ガイド TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017年 7月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link トランシーバの評価モジュール

The  TIOL1115 EVM provides users with the ability to evaluate TI's TIOL111x family of IO-Link transceivers.  The EVM includes the TIOL1115 which provides full IO-Link functionality and an on-chip 5-V LDO.  With pin- to-pin compatibility throughout the TIOL111 family, the EVM can (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TIOL111 IBIS Model

SLLM362.ZIP (59 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DMW) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ