TIOS101
- 機能安全対応
- 電源電圧: 7V~36V
- PNP、NPN、またはプッシュプルとして構成可能な出力
- 低い残留電圧:250mA で 1.75V
- 電流制限を 50mA~350mA に設定可能
- ±65V の過渡耐性、100µs 未満
- VCC、OUT、GNDで最大 60V の逆極性保護
- VCC および OUT の EMC 保護内蔵
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 サージ
- 誘導性負荷の高速消磁:最大1.5H
- 大きい容量性負荷駆動能力
- 静止電流 2.2mA 未満
- 最大電流 20mA の内蔵 LDO オプション
- TIOS101:LDO なし
- TIOS1013:3.3V LDO
- TIOS1015:5V LDO
- 過熱警告とサーマル保護
- フォルト・インジケータ
- 拡張周囲温度:-40℃~125℃
- 2.5mm × 3mm の 10 ピン VSON パッケージ
TIOS101(x) デバイスは、ハイサイド、ローサイド、またはプッシュプル・ドライバとして構成可能です。これらのデバイスは、1.2kV (500Ω) の IEC 61000-4-5 サージに耐えられ、逆極性保護が内蔵されています。
ピンによりプログラム可能なシンプルなインターフェイスにより、コントローラの回路と簡単に接続できます。出力電流制限は、外付けの抵抗を使用して構成できます。
電圧不足、回路の過電流、過熱状況に対して、フォルト通知および内部的な保護機能が搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TIOS101、TIOS101x デジタル・センサ出力ドライバ、内蔵サージ保護付 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 |
ホワイト・ペーパー | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020年 6月 17日 | ||||
機能安全情報 | TIOS101 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2020年 3月 17日 | ||||
技術記事 | 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers | PDF | HTML | 2018年 11月 8日 | |||
ホワイト・ペーパー | 自律産業用システムを支える機械学習 | 最新英語版 (Rev.A) | 2017年 10月 23日 | |||
技術記事 | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 | |||
ホワイト・ペーパー | Integrated digital output drivers simplify sensor designs | 2017年 9月 19日 | ||||
技術記事 | IO-Link: The backbone of the smart factory | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | |||
ユーザー・ガイド | TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules | 2017年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TIOS1015EVM — TIOS1015 デジタル出力(SIO)ドライバの評価モジュール
The TIOS1015 EVM provides users with the ability to evaluate TI's TIOS101x family of Digital Output (SIO) drivers. The EVM includes the TIOS1015 which includes an on-chip 5-V LDO. With pin to pin compatibility throughout the TIOS101 family, the EVM can also support the TIOS101 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01478 — デジタル出力と DC/DC を搭載した IO-Link のリファレンス・デザイン
This reference design demonstrates the ability to have a high-density, IO-Link transceiver module, digital output (DO) (1) channel, and a DC-DC buck converter. With the DC-DC this module can power a wide array of external devices, such as microcontrollers (MCUs), sensors, displays, and more. (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。