データシート
TL2575-05
- 固定3.3V、5V、12V、15V オプションでは、ライン、負荷、温度の各条件に対して±5%のレギュレーション (最大値) を実現
- 調整可能オプションでは、1.23V~37V (HV バージョンは 57V) の範囲で、ライン、負荷、温度の各条件にわたって±4%のレギュレーション (最大値) を実現
- 1A の出力電流を規定
- 広い入力電圧範囲
- 4.75V~40V (HV バージョンは最大 60V)
- 必要な外付け部品は 4 個のみ (固定バージョン)で、容易に入手できる標準インダクタを使用
- 52kHz (標準値) 固定周波数の内部発振器
- スタンバイ電流 50µA (標準値) の TTL シャットダウン機能
- 高効率
- 最大 88% (標準値)
- サイクルごとの電流制限によるサーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
TL2575 および TL2575HV デバイスは、降圧 (バック) スイッチング・レギュレータに必要なすべてのアクティブ機能が IC に搭載されています。動作には 4 ~ 6 個の外付け部品が必要です。最大 60V の広い入力電圧範囲 (TL2575-HV) に対応し、3.3V、5V、12V、15V の固定出力電圧、または可変出力バージョンで供給されます。TL2575 および TL2575HV デバイスには、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1A の負荷電流を供給できるスイッチが内蔵されています。また、内部周波数補償、固定周波数発振器、サイクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウン機能も備えています。さらに、外部の ON/OFF ピンを使用して手動シャットダウンを実行することもできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL2575、TL2575HV、1A、シンプル降圧スイッチング電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
TO-220 (KV) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点