TL2843
- オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (1mA 未満)
- 自動フィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- ダブル パルス抑制
- 大電流トーテムポール出力
- 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
- 500kHz 動作
- 出力抵抗の低いエラー アンプ
- UC2842 および UC3842 シリーズと交換可能
TL284x および TL384x シリーズの制御 IC には、オフラインや DC-DC 固定周波数の電流モード制御スキーマを最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。内蔵回路には、低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路、1mA 未満の電流で起動する起動回路、エラー アンプ入力の精度を高めるために調整された高精度リファレンスが含まれます。それ以外にも、ラッチ動作を保証するロジック、パルス幅変調 (PWM) コンパレータ (電流制限制御の機能も兼ねています)、大きなピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は N チャネル MOSFET の駆動に適しており、オフ状態のとき Low です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点