ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

TL2843B

アクティブ

8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、30V、0.2A、高性能、500kHz、電流モード PWM

製品詳細

Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 最大 500kHz の電流モード動作
  • 自動フィードフォワード補償
  • ラッチ PWM によるサイクルごとの電流制限
  • 内部トリムされたリファレンス電圧、低電圧誤動作防止付き
  • ヒステリシス付きの大電流トーテムポール出力低電圧誤動作防止
  • ダブル パルス抑制
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 最大 500kHz の電流モード動作
  • 自動フィードフォワード補償
  • ラッチ PWM によるサイクルごとの電流制限
  • 内部トリムされたリファレンス電圧、低電圧誤動作防止付き
  • ヒステリシス付きの大電流トーテムポール出力低電圧誤動作防止
  • ダブル パルス抑制

TL284xB および TL384xB シリーズの制御 IC には、オフラインまたは DC-DC 固定周波数の電流モード制御方式を最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) および高精度リファレンス電圧を内蔵し、エラー アンプ入力における精度を向上するようトリムされています。それ以外にも、ラッチ動作を保証するロジック、パルス幅変調 (PWM) コンパレータ (電流制限制御の機能も兼ねています)、大きなピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は N チャネル MOSFET の駆動に適しており、オフ状態では Low になります。

TL284xB および TL384xB シリーズは、標準の TL284x および TL384x とピン互換であり、以下の点が改善されています。スタートアップ電流は 0.5mA (最大値) に規定され、発振器放電電流は 8.3mA (標準値) にトリムされています。また、低電圧誤動作防止状態では、10mA をシンクしているときの出力の飽和電圧は 1.2V です (VCC = 5V)。

これらのシリーズに属する製品間の主な違いは、UVLO スレッショルドおよび最大デューティ サイクル範囲です。UVLO スレッショルドの標準値は、TLx842B および TLx844B デバイスでは 16V (オン) と 10V (オフ) であり、オフラインのアプリケーションに理想的です。TLx843B および TLx845B デバイスについては、対応するスレッショルドの標準値は、8.4V (オン) と 7.6V (オフ) です。TLx842B および TLx843B デバイスは、100% に近いデューティ サイクルで動作可能です。TLx844B および TLx845B には、内部にトグル フリップ フロップが追加されているため、デューティ サイクルの範囲は 0%~50% となります。この結果、2 クロック サイクルごとに出力がオフになります。TL284xB シリーズのデバイスは -40℃~85℃、TL384xB シリーズのデバイスは 0℃~70℃での動作が規定されています。

TL284xB および TL384xB シリーズの制御 IC には、オフラインまたは DC-DC 固定周波数の電流モード制御方式を最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) および高精度リファレンス電圧を内蔵し、エラー アンプ入力における精度を向上するようトリムされています。それ以外にも、ラッチ動作を保証するロジック、パルス幅変調 (PWM) コンパレータ (電流制限制御の機能も兼ねています)、大きなピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は N チャネル MOSFET の駆動に適しており、オフ状態では Low になります。

TL284xB および TL384xB シリーズは、標準の TL284x および TL384x とピン互換であり、以下の点が改善されています。スタートアップ電流は 0.5mA (最大値) に規定され、発振器放電電流は 8.3mA (標準値) にトリムされています。また、低電圧誤動作防止状態では、10mA をシンクしているときの出力の飽和電圧は 1.2V です (VCC = 5V)。

これらのシリーズに属する製品間の主な違いは、UVLO スレッショルドおよび最大デューティ サイクル範囲です。UVLO スレッショルドの標準値は、TLx842B および TLx844B デバイスでは 16V (オン) と 10V (オフ) であり、オフラインのアプリケーションに理想的です。TLx843B および TLx845B デバイスについては、対応するスレッショルドの標準値は、8.4V (オン) と 7.6V (オフ) です。TLx842B および TLx843B デバイスは、100% に近いデューティ サイクルで動作可能です。TLx844B および TLx845B には、内部にトグル フリップ フロップが追加されているため、デューティ サイクルの範囲は 0%~50% となります。この結果、2 クロック サイクルごとに出力がオフになります。TL284xB シリーズのデバイスは -40℃~85℃、TL384xB シリーズのデバイスは 0℃~70℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UC2843A アクティブ 8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、30V、1A、500kHz、電流モード PWM コントローラ Pin-to-pin equivalent alternate product

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLx84xB 高性能電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian