TL2845
8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、シングル エンド、500kHz、電流モード PWM コントローラ
TL2845
- Optimized for off-line and DC-to-DC converters
- Low start-up current (< 1mA)
- Automatic feed-forward compensation
- Pulse-by-pulse current limiting
- Enhanced load-response, characteristics
- Undervoltage lockout with hysteresis
- Double-pulse suppression
- High-current totem-pole output
- Internally trimmed bandgap reference
- 500kHz operation
- Error amplifier with low output resistance
- Designed to be interchangeable with UC2842 and UC3842 series
The TL284x and TL384x series of control integrated circuits provide the features that are necessary to implement off-line or DC-to-DC fixed-frequency current-mode control schemes, with a minimum number of external components. Some of the internally implemented circuits are an undervoltage lockout (UVLO), featuring a start-up current of less than 1mA, and a precision reference trimmed for accuracy at the error amplifier input. Other internal circuits include logic to ensure latched operation, a pulse-width modulation (PWM) comparator (that also provides current-limit control), and a totem-pole output stage designed to source or sink high-peak current. The output stage, suitable for driving N-channel MOSFETs, is low when it is in the off state.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点