ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

TL720M05-Q1

アクティブ

車載、逆電圧保護機能搭載、450mA、バッテリ直結対応 (42V)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

この情報を表示することができません。製品データシートをご覧ください。
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:
    • 従来のチップ:5.5V~42V (絶対最大値 45V)
    • 新しいチップ:3.0V~40V (絶対最大値 42V)
  • 最大出力電流:500mA (新しいチップ)
  • 出力電圧精度:±2.0% (ライン、負荷、温度の全範囲)
  • Low ドロップアウト電圧:500mV (最大値)、300mA 時
  • 低い静止電流:
    • 従来のチップ:IOUT = 1mA 時に 100µA (代表値)
    • 新しいチップ:軽負荷時に 17µA (代表値)
  • 優れたライン過渡応答 (新しいチップ):
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定 (新しいチップ)
  • 逆極性保護 (従来のチップ)
  • パッケージ:
    • 3 ピン TO-252 (KVU)
    • 3 ピン DDPAK/TO-263 (KTT)
    • 20 ピン HTSSOP (PWP) (従来のチップ)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:
    • 従来のチップ:5.5V~42V (絶対最大値 45V)
    • 新しいチップ:3.0V~40V (絶対最大値 42V)
  • 最大出力電流:500mA (新しいチップ)
  • 出力電圧精度:±2.0% (ライン、負荷、温度の全範囲)
  • Low ドロップアウト電圧:500mV (最大値)、300mA 時
  • 低い静止電流:
    • 従来のチップ:IOUT = 1mA 時に 100µA (代表値)
    • 新しいチップ:軽負荷時に 17µA (代表値)
  • 優れたライン過渡応答 (新しいチップ):
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定 (新しいチップ)
  • 逆極性保護 (従来のチップ)
  • パッケージ:
    • 3 ピン TO-252 (KVU)
    • 3 ピン DDPAK/TO-263 (KTT)
    • 20 ピン HTSSOP (PWP) (従来のチップ)

TL720M05-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されています (新しいチップ)。この範囲により、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。本デバイスは、軽負荷時の静止電流消費が低いため、常時オンのコンポーネントへの電源供給に適しています。常時オンのコンポーネントの例として、スタンバイ システムのマイクロコントローラ (MCU) やコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバがあります。

このデバイス (新しいチップ) は、負荷やラインの変動に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。たとえば、コールド クランク状況のときなどです。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±2% の高い DC 精度を維持します。

このデバイスは、過負荷および過熱に対する保護のために、いくつかの内部回路も内蔵しています。従来のチップは、逆極性に対する保護機能も備えています。

TL720M05-Q1 は低熱抵抗パッケージを採用しているため、デバイスから回路基板に熱を効率的に伝達できます。

TL720M05-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されています (新しいチップ)。この範囲により、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。本デバイスは、軽負荷時の静止電流消費が低いため、常時オンのコンポーネントへの電源供給に適しています。常時オンのコンポーネントの例として、スタンバイ システムのマイクロコントローラ (MCU) やコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバがあります。

このデバイス (新しいチップ) は、負荷やラインの変動に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。たとえば、コールド クランク状況のときなどです。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±2% の高い DC 精度を維持します。

このデバイスは、過負荷および過熱に対する保護のために、いくつかの内部回路も内蔵しています。従来のチップは、逆極性に対する保護機能も備えています。

TL720M05-Q1 は低熱抵抗パッケージを採用しているため、デバイスから回路基板に熱を効率的に伝達できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7B88-Q1 アクティブ 車載対応、高速過渡応答、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Improved line and load transient performance and pricing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL720M05-Q1 車載用、500mA、40V、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2025年 10月 20日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
その他の技術資料 車載用バッテリ直接接続アプリケーションでのLDOを使用した設計の基本 英語版 2017年 9月 11日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TL720M05-Q1 PSpice Transient Model

SGLM025.ZIP (86 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TL720M05-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SGLM026.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian