この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
TL750M
- Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 750 mA
- Low Quiescent Current
- 60-V Load-Dump Protection
- Overvoltage Protection
- Internal Thermal-Overload Protection
- Internal Overcurrent-Limiting Circuitry
The TL750M series devices are low-dropout positive voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. The TL750M devices incorporate onboard overvoltage and current-limiting protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The devices are fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current, even during full-load conditions, makes the TL750M series ideal for standby power systems.
The TL750M offers 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The devices are characterized for operation over the virtual junction temperature range 0°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL750M Series Low-Dropout Voltage Regulator データシート (Rev. N) | 2010年 8月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール
MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。