データシート
TL783
- Output Adjustable From 1.25 V to 125 V when Used with an External Resistor Divider
- 700-mA Output Current
- Full Short-Circuit, Safe-Operating-Area, and Thermal-Shutdown Protection
- 0.001%/V Typical Input Voltage Regulation
- 0.15% Typical Output Voltage Regulation
- 76-dB Typical Ripple Rejection
The TL783 device is an adjustable three-terminal high-voltage regulator with an output range of 1.25 V to 125 V and a DMOS output transistor capable of sourcing more than 700 mA. It is designed for use in high-voltage applications where standard bipolar regulators cannot be used. Excellent performance specifications, superior to those of most bipolar regulators, are achieved through circuit design and advanced layout techniques.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL783 High-voltage Adjustable Regulator データシート (Rev. N) | PDF | HTML | 2015年 1月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。