TLA2022

アクティブ

低コスト アプリケーション向け、電圧リファレンスと発振器と PGA と I2C 搭載、12 ビット、1 チャネル、デルタ シグマ ADC

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
X2QFN (RUG) 10 3 mm² 1.5 x 2
  • 業界で最も低コストの12ビット、デルタ-シグマADC
  • 超小型のX2QFNパッケージ: 2mm×1.5mm
  • 高集積:
    • 4つのシングル・エンド入力または2つの差動入力により、TLA2024は業界で最もチャネル密度の高いADC (1チャネルあたり0.75mm²)
    • PGA (TLA2022 and TLA2024のみ)
    • 基準電圧
    • 発振器
  • 低い消費電流: 150µA
  • 広い電源電圧範囲: 2V~5.5V
  • データ・レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
  • I2C™互換のインターフェイス:
    • 標準モードとファースト・モードをサポート
    • 3つのI2Cアドレスをピン選択可能
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃
  • 業界で最も低コストの12ビット、デルタ-シグマADC
  • 超小型のX2QFNパッケージ: 2mm×1.5mm
  • 高集積:
    • 4つのシングル・エンド入力または2つの差動入力により、TLA2024は業界で最もチャネル密度の高いADC (1チャネルあたり0.75mm²)
    • PGA (TLA2022 and TLA2024のみ)
    • 基準電圧
    • 発振器
  • 低い消費電流: 150µA
  • 広い電源電圧範囲: 2V~5.5V
  • データ・レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
  • I2C™互換のインターフェイス:
    • 標準モードとファースト・モードをサポート
    • 3つのI2Cアドレスをピン選択可能
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃

TLA2021, TLA2022, and TLA2024デバイス(TLA202x)は使いやすい低消費電力の12ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、電源やバッテリ電圧の監視、電流センシング、温度測定など、各種のシステム監視用途を対象としています。TLA2021およびTLA2022はシングル・チャネルADCで、TLA2024は2つの差動または4つのシングル・エンド入力測定オプションを持つ柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を搭載しており、どれも超小型のリードレス10ピンX2QFNパッケージで供給されます。

TLA202xには基準電圧および発振器が内蔵されています。さらに、TLA2022 and TLA2024にはプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)が内蔵され、入力を±256mV~±6.144Vの範囲で選択でき、大きな信号から小さな信号まで測定できます。

TLA202xはI2C互換のインターフェイスを使用して通信を行い、連続またはシングル・ショットの変換モードで動作します。これらのデバイスは、シングル・ショットの変換モードでは1回の変換後に自動的に電源がオフになり、アイドル期間は消費電力が大幅に低減します。

これらの機能すべてと、動作電源電圧範囲が広いことから、TLA202xは省電力と省スペースが要求されるシステム監視アプリケーションに適しています。

TLA2021, TLA2022, and TLA2024デバイス(TLA202x)は使いやすい低消費電力の12ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、電源やバッテリ電圧の監視、電流センシング、温度測定など、各種のシステム監視用途を対象としています。TLA2021およびTLA2022はシングル・チャネルADCで、TLA2024は2つの差動または4つのシングル・エンド入力測定オプションを持つ柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を搭載しており、どれも超小型のリードレス10ピンX2QFNパッケージで供給されます。

TLA202xには基準電圧および発振器が内蔵されています。さらに、TLA2022 and TLA2024にはプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)が内蔵され、入力を±256mV~±6.144Vの範囲で選択でき、大きな信号から小さな信号まで測定できます。

TLA202xはI2C互換のインターフェイスを使用して通信を行い、連続またはシングル・ショットの変換モードで動作します。これらのデバイスは、シングル・ショットの変換モードでは1回の変換後に自動的に電源がオフになり、アイドル期間は消費電力が大幅に低減します。

これらの機能すべてと、動作電源電圧範囲が広いことから、TLA202xは省電力と省スペースが要求されるシステム監視アプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ADS1014 アクティブ PGA と発振器と電圧リファレンスとコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC Increased performance; min/max specifications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLA202x コスト最適化された超小型、12ビット、システム・モニタリングADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 11月 20日
アプリケーション・ノート Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
e-Book(PDF) Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis 2020年 6月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal How delta-sigma ADCs work, Part 2 2011年 11月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLAX02X IBIS Model

SBAM369.ZIP (14 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2QFN (RUG) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ