TLC2543-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 12-Bit-Resolution A/D Converter
- 10-µs Conversion Time Over Operating Temperature
- 11 Analog Input Channels
- Three Built-In Self-Test Modes
- Inherent Sample-and-Hold Function
- Linearity Error . . . ±1 LSB Max
- On-Chip System Clock
- End-of-Conversion Output
- Unipolar or Bipolar Output Operation (Signed Binary With Respect to 1/2 the Applied Voltage Reference)
- Programmable MSB or LSB First
- Programmable Power Down
- Programmable Output Data Length
- CMOS Technology
- Application Report Available
Microcontroller Based Data Acquisition Using the TLC2543 12-bit Serial-Out ADC (SLAA012)
The TLC2543 is a 12-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converters. Each device, with three control inputs [chip select (CS), the input-output clock, and the address input (DATA INPUT)], is designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output. The device allows high-speed data transfers from the host.
In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 12-Bit Analog-to-Digital Converters with Serial Control and 11 Analog Inputs データシート (Rev. D) | 2008年 5月 6日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BOOSTXL-TLC2543 EVM User's Guide | 2018年 7月 6日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-TLC2543 — TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール
BOOSTXL-TLC24531 is a platform for evaluating the performance of the TLC2453-Q1, which is an 11-channel, 12-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with a SPI-compatible serial interface. The evaluation kit includes the TLC2453-Q1 BoosterPack board and PC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。