8-pin (D) package image

TLC2551IDR アクティブ

シリアル出力、TMS320 互換 (最大 10MHz)、シングルチャネル、12 ビット、400kSPS ADC

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLC2551IDR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

ADC121S051CIMFX/NOPB アクティブ シングルチャネル、200 ~ 500ksps、12 ビット A/D コンバータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC2551ID アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLC2551 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLC2551 の特徴

  • Maximum Throughput . . . 175/360 KSPS
  • INL/DNL: ±1 LSB Max, SINAD: 72 dB, SFDR: 85 dB, fi = 20 kHz
  • SPI/DSP-Compatible Serial Interface
  • Single 5-V Supply
  • Rail-to-Rail Analog Input With 500 kHz BW
  • Three Options Available:
    • TLC2551: Single Channel Input
    • TLC2552: Dual Channels With Autosweep
    • TLC2555: Single Channel With Pseudo-Differential Input
  • Low Power With Autopower Down
    • Operating Current: 3.5 mA
      Autopower Down: 8 µA
  • Small 8-Pin MSOP and SOIC Packages

TMS320 is a trademark of Texas Instruments.

TLC2551 に関する概要

The TLC2551, TLC2552, and TLC2555 are a family of high performance, 12-bit, low-power, miniature, CMOS analog-to-digital converters (ADC). The TLC255x family uses a 5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-differential inputs. Each device has a chip select (CS)\, serial clock (SCLK), and serial data output (SDO) that provides a direct 3-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a TMS320™ DSP, a frame sync signal (FS) can be used to indicate the start of a serial data frame on CS\ for all devices or on FS for the TLC2551.

The TLC2551, TLC2552, and TLC2555 are designed to operate with very low power consumption. The power saving feature is further enhanced with an autopower down mode. This product family features a high-speed serial link to modern host processors with SCLK up to 20 MHz. The maximum SCLK frequency is dependent upon the mode of operation (see Table 1). The TLC255x family uses the SCLK as the conversion clock, which provides synchronous operation and a minimum conversion time of 1.5 µs using a 20 MHz SCLK.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC2551ID アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら