8-pin (D) package image

TLC5615CDR アクティブ

12.5μs のセトリングタイム、パワーオン リセット機能搭載、10 ビット、シングルチャネル、低消費電力 DAC

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLC5615CDR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

DAC53001RTER アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC5615CD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLC5615 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLC5615 の特徴

  • 10-Bit CMOS Voltage Output DAC in an 8-Terminal Package
  • 5V Single Supply Operation
  • 3-Wire Serial Interface
  • High-Impedance Reference Inputs
  • Voltage Output Range: 2 Times the Reference Input Voltage
  • Internal Power-On Reset
  • Low Power Consumption: 1.75mW Max
  • Update Rate of 1.21MHz
  • Settling Time to 0.5LSB: 12.5µs Typ
  • Monotonic Over Temperature
  • Pin-Compatible With the Maxim MAX515
  • APPLICATIONS
    • Battery-Powered Test Instruments
    • Digital Offset and Gain Adjustment
    • Battery Operated/Remote Industrial Controls
    • Machine and Motion Control Devices
    • Cellular Telephones

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLC5615 に関する概要

The TLC5615 is a 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a buffered reference input (high impedance). The DAC has an output voltage range that is two times the reference voltage, and the DAC is monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 5V. A power-on-reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.

Digital control of the TLC5615 is over a three-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to industry standard microprocessor and microcontroller devices. The device receives a 16-bit data word to produce the analog output. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity. Digital communication protocols include the SPI™, QSPI™, and Microwire™ standards.

The 8-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLC5615C is characterized for operation from 0°C to +70°C. The TLC5615I is characterized for operation from -40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC5615CD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら