この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
TLC5618A
- Programmable Settling Time to 0.5 LSB 2.5 us or 12.5 us Typ
- Two 12-Bit CMOS Voltage Output DACs in an 8-Pin Package
- Simultaneous Updates for DAC A and DAC B
- Single Supply Operation
- 3-Wire Serial Interface
- High-Impedance Reference Inputs
- Voltage Output Range ... 2 Times the Reference Input Voltage
- Software Powerdown Mode
- Internal Power-On Reset
- TMS320 and SPI Compatible
- Low Power Consumption:
- 3 mW Typ in Slow Mode,
- 8 mW Typ in Fast Mode
- Input Data Update Rate of 1.21 MHz
- Monotonic Over Temperature
- Available in Q-Temp Automotive High Rel Automotive Applications Configuration Control/Print Support Qualification to Automotive Standards
- Applications
- Battery Powered Test Instruments
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Battery Operated/Remote Industrial Controls
- Machine and Motion Control Devices
- Cellular Telephones
SPI and QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corportation
The TLC5618 is a dual 12-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with buffered reference inputs (high impedance). The DACs have an output voltage range that is two times the reference voltage, and the DACs are monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 5 V. A power-on reset function is incorporated in the device to ensure repeatable start-up conditions.
Digital control of the TLC5618 is over a 3-wire CMOS-compatible serial bus. The device receives a 16-bit word for programming and producing the analog output. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity. Digital communication protocols include the SPI, QSPI, and Microwire standards.
Two versions of the device are available. The TLC5618 does not have an internal state machine and is dependent on all external timing signals. The TLC5618A has an internal state machine that counts the number of clocks from the falling edge of CS\ and then updates and disables the device from accepting further data inputs. The TLC5618A is recommended for TMS320 and SPI processors, and the TLC5618 is recommended only for SPI or 3-wire serial port processors. The TLC5618A is backward-compatible and designed to work in TLC5618 designed systems.
The 8-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLC5618C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC5618I is characterized for operation from \x9640°C to 85°C. The TLC5618Q is characterized for operation from \x9640°C to 125°C. The TLC5618M is characterized for operation from \x9655°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Programmable Dual 12-Bit Digital-to-Analog Converters データシート (Rev. G) | 2001年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点