ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ LED ディスプレイ・ドライバ

TLC59025

アクティブ

3.0 ~ 5.5V の電源電圧、低消費電力、16 チャネル、定電流 LED シンク・ドライバ

製品詳細

Features ON/OFF LED Driver, Thermal shutdown Data transfer rate (typ) (MHz) 30 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features ON/OFF LED Driver, Thermal shutdown Data transfer rate (typ) (MHz) 30 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 16 チャネルの定電流出力
  • 出力電流と外付け抵抗の比が業界標準に適合
  • 負荷電圧が変化しても出力電流は一定
  • 出力電流精度:
    • チャネル間:±5% 未満 (最大値)
    • IC 間:±6% 未満 (最大値)
  • 定出力電流範囲: 3mA~45mA
  • 出力電流は外付け抵抗により調整
  • 出力電流の高速応答、OE (最小値):100ns
  • クロック周波数:30MHz
  • シュミット・トリガ入力
  • 電源電圧:3.0V~5.5V
  • 過熱保護のためのサーマル・シャットダウン
  • ESD 性能:1kV HBM
  • 16 チャネルの定電流出力
  • 出力電流と外付け抵抗の比が業界標準に適合
  • 負荷電圧が変化しても出力電流は一定
  • 出力電流精度:
    • チャネル間:±5% 未満 (最大値)
    • IC 間:±6% 未満 (最大値)
  • 定出力電流範囲: 3mA~45mA
  • 出力電流は外付け抵抗により調整
  • 出力電流の高速応答、OE (最小値):100ns
  • クロック周波数:30MHz
  • シュミット・トリガ入力
  • 電源電圧:3.0V~5.5V
  • 過熱保護のためのサーマル・シャットダウン
  • ESD 性能:1kV HBM

TLC59025 デバイスは、LED ディスプレイおよび LED ライティング・アプリケーション用に設計されています。TLC59025 には 16 ビットのシフト・レジスタとデータ・ラッチが搭載されており、シリアル入力データをパラレル出力形式に変換します。TLC59025 の出力段では、16 のレギュレーション電流ポートにより、幅広い VF 変動の範囲内で LED を駆動するための一定の電流を供給します。LED ディスプレイ・アプリケーション (LED パネルなど) のシステム設計に使用される TLC59025 は、優れた柔軟性とデバイス性能を実現します。外付け抵抗 (REXT) を使用して出力電流を 3mA~45mA の範囲で調整できるため、LED の光強度を柔軟に制御できます。TLC59025 は、出力ポートから最大 17V を供給するように設計されています。高いクロック周波数 (30MHz) により、大量データ送信のシステム要件も満たします。

シリアル・データは、SDI 経由で TLC59025 に転送され、シフト・レジスタにシフト・インされて、SDO 経由で TLC59025 から転送されます。LE は、シフト・レジスタ内のシリアル・データを出力ラッチにラッチできます。OE は、出力ドライバが電流をシンクできるようにします。

TLC59025 デバイスは、LED ディスプレイおよび LED ライティング・アプリケーション用に設計されています。TLC59025 には 16 ビットのシフト・レジスタとデータ・ラッチが搭載されており、シリアル入力データをパラレル出力形式に変換します。TLC59025 の出力段では、16 のレギュレーション電流ポートにより、幅広い VF 変動の範囲内で LED を駆動するための一定の電流を供給します。LED ディスプレイ・アプリケーション (LED パネルなど) のシステム設計に使用される TLC59025 は、優れた柔軟性とデバイス性能を実現します。外付け抵抗 (REXT) を使用して出力電流を 3mA~45mA の範囲で調整できるため、LED の光強度を柔軟に制御できます。TLC59025 は、出力ポートから最大 17V を供給するように設計されています。高いクロック周波数 (30MHz) により、大量データ送信のシステム要件も満たします。

シリアル・データは、SDI 経由で TLC59025 に転送され、シフト・レジスタにシフト・インされて、SDO 経由で TLC59025 から転送されます。LE は、シフト・レジスタ内のシリアル・データを出力ラッチにラッチできます。OE は、出力ドライバが電流をシンクできるようにします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP5009 アクティブ 9 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ LP50xx is the new multi-channel family

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC59025 低消費電力の 16 チャネル、定電流 LED シンク・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 9月 12日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00737 — 自動力率コントローラ向けコンデンサ バンク制御 / HMI サブシステムのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、MV/LV (中電圧と低電圧) の配電に使用する自動力率コントローラ (PFC) のさまざまな機能ブロックの動作を提示します。TI の製品ラインアップを構成する豊富な製品群を使用して、以下の機能を実現します。電圧、電流、電力、力率に関する高精度の測定と計算。4 桁の 7 セグメント ディスプレイ (表示器) を使用した、測定済みパラメータの表示。複数の LED を使用したアラームとステータスの表示。コンデンサ バンクの切り替えを目的として、接触器またはサイリスタを駆動するための出力の切り替え。ローカル温度とリモート温度の監視。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ