データシート
TLC5920
- Drive Capability:
- Segment . . . 30 mA × 16 Bits
- Common . . . 640 mA
- Constant Current Output ...3 mA to 30 mA (Current Value Setting for All Channels Using External Resistor)
- Constant Current Accuracy ±6% (Maximum Error Between Bits)
- Data Input: Clock Synchronized Serial Input
- LED Type Applied Cathode Common
- Logic Power Supply Voltage 4.5 V to 5.5 V
- LED Power Supply Voltage 4.5 V to 5.5 V
- Operating Frequency . . . 10 MHz
- Operating Free-Air Temperature Range –20°C to 85⪚C
- 48-Pin SSOL Package
The TLC5920 is an LED driver incorporating a 16-channel shift register, data latch, and constant current circuitry with current value control and 8-channel common driver into a single chip. The constant output current is capable of 30 mA for 16 bits simultaneously, and the current value can be set by one external register. This device also includes a 16-bit segment driver and 8-bit common driver; therefore, the monocolor LED array with 16 × 8 dots can be driven by only one TLC5920, and a two-color LED array with 16 x 16 dots can be driven by two TLC5920s.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 16x8 LED Driver/Controller データシート (Rev. A) | 2002年 9月 9日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点