データシート
TLC5921
- Drive Capability and Output Counts
- 80 mA (Current Sink) x 16 Bits
- Constant Current Output Range
- 1 to 80 mA ( Current Value Setting for All Output Terminals Using External Resistor)
- Constant Current Accuracy
- ±1% (Typ)
- ±4% (Max) (Maximum Error Between Bits, All Bits On)
- Voltage Applied to Constant Current Output Terminal
- Minimum 0.6 V (Output Current 40 mA)
- Minimum 1 V (Output Current 80 mA)
- Data Input
- Clock Synchronized 1 Bit Serial Input
- Data Output
- Clock Synchronized 1 bit Serial Output (With Timing Selection)
- Input/Output Signal Level...CMOS Level
- Power Supply Voltage...4.5 V to 5.5V
- Maximum Output Voltage...17 V (Max)
- Data Transfer Rate...20 MHz (Max)
- Operating Free-Air Temperature Range
-20°C to 85°C - Available in 32 Pin HTSSOP DAP Package (PD=3.9 W,
TA = 25°C) - LOD Function...LED Open Detection
(Error Signal Output at LED Disconnection) - TSD Function...Thermal Shutdown (Turn Output Off When Junction Temperature Exceeds Limit)
The TLC5921 is a current-sink constant current driver incorporating shift register and data latch. The current value at constant current output can be set by one external register. The device also incorporates thermal shutdown (TSD) circuitry which turns constant current output off when the junction temperature exceeds the limit, and LED open detection (LOD) circuitry to report the LED was disconnected.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LED Driver データシート | 1999年 9月 28日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current Outputs | 2006年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点